Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Káblové rebríky Wibe

Káblové nosné systémy

Flexibilné riešenie pre vedenie káblov

Káblové rebríky Wibe
  • Vlastnosti

    Káblové rebríky s kompletným systémom pre vedenie výkonových, dátových a ovládacích káblov. Ostatné médiá ako plyn a kvapaliny je tiež možné pripojiť k káblovým systémom Wibe. Vďaka unikátnemu bočnému profilu, žľaby spĺňajú všetky požiadavky na bezpečnosť inštalatérov aj káblov. 
    Štandardné rebríky majú unikátny šesťuholníkový tvar profilov a sú dostupné v rôznych šírkach (150, 200, 300, 400, 500, 600, 800 and 1000 mm). 
    K dispozícii je 5 materiálov: galvanicky pozinkovaná oceľ, žiarovo pozinkovaná oceľ, Zinkpox a nerezová oceľ AISI 316L. 
    Štandardné káblové žľaby sú z obidvoch strán perforované alebo plné. Výška profilu je 40 a 60 mm. V závislosti od radu sú k dispozícii v 2 a 3 metrových dĺžkach. Šírka je od 50 do 600 mm. 
    Všetky žiarovo pozinkované a rebríky a rebríky z nerezovej ocele sú dodávané v 6 metrových dĺžkach a žiarovo pozinkované sú dostupné v 4 a 6 metrových dĺžkach. 
    Ponuka je dostupná s dvomi profilmi rebríkov a to s oválnym a hranatým profilom.
    Pre špecifické požiadavky na nosnosť a vzdialenosť podpier je k dispozícii zosilnený typ s komplexnou ponukou stúpačiek, ohybov a spojok.
    V ponuke je komplexné príslušenstvo pre montáž a uchytenie na steny, stropy na jednu alebo dve závitové tyče, výložníky a podlahové nosníky. Zmena smeru a výšky sa vykoná pomocou ohybov, odbočiek, stúpačiek a pod.

    Normy:  
    IEC 61537, UNE EN 50102, UNE EN ISO 9227, DIN 4102-12 pre protipožiarnu bezpečnosť E90.
    Certified by Det Norske Veritas a UL.

    Materiály:
    Galvanicky pozinkovaná oceľ, žiarovo pozinkovaná oceľ, Zinkpox a nerezová oceľ AISI 316L

    Výhody

    • Rad káblových rebríkov s extrémnou mechanickou pevnosťou, a tým aj vysokej hodnote bezpečnej nosnosti. 
    • Rebríky môžu byť umiestnené vo vzdialenosti až do 3 metrov bez vplyvu polohy spojov. 
    • Sofistikovaný dizajn zabraňuje zraneniam a poškodeniu káblov. 
    • Skrátený čas inštalácie so zníženým počtom spojovacích miest a inteligentnému upevňovaniu. 
    • Široké ponuka príslušenstva pre upevnenie 
    • Povrchové úpravy pre všetky prostredia. 
    • Kompletný systém doplnkov, ako sú oblúky, križovatky, stúpačky, redukcie, atď. 
    • Špeciálne zosilnený káblový rebrík pre náročné aplikácie ako napr. predĺžená vzdialenosť podpier a záťaže.
    • Súlad s medzinárodnou normou kvality IEC 61537 a E90 podľa protipožiarnych požiadaviek DIN 4102-12.

    Aplikácie

    Systém káblových rebríkov Wibe je jedno z najflexibilnejších riešení pre vedenie káblov v priemyselných budovách s nenáročným, stredne a veľmi náročným prostredím, priemyselných a OEM aplikáciách. 
    V závislosti od povrchovej úpravy sú vhodné pre neagresívne interiérové aplikácie (kancelárie, sklady, dátové centrá a pod.) alebo pre náročné exteriérové prostredia a priemyselné aplikácie (veterné elektrárne, potravinársky priemysel, čističky odpadových vôd, petrochemický priemysel a ostrovné prevádzky).
Porovnať produkty: /