Vlastnosti
Exiway Easyled je ideálne núdzové svetlo pre malé inštalácie, ako sú reštaurácie, obchody, malé budovy a kancelárske budovy. Exiway Easyled spája všetko, čo očakávate od jednotky pre núdzové osvetlenie. Naviac prinášame know-how a odborné znalosti spoločnosti Schneider Electric.
Tak jednoduché
Hlavné charakteristiky
Rad produktov bol optimalizovaný tak, aby spĺňal hlavné potreby malých prevádzok a budov
Veľmi atraktívny design a možnosť zapustenia
Technológia LED: mimoriadne nízka spotreba energie a mimoriadne dlhá životnosť: 85 000 hodín (10 rokov)
Hrúbka len 37 mm!
Certifikované nezávislými organizáciami: NF, ENEC
Svetelný tok zaručený v priebehu životnosti svetla
Technické informácie
Od 70 do 450 lm
IP 42, IK 07
Núdzový a trvalý režim
1 h, 2 h a 3 h autonómna batéria
Zapustená aj nástenná montáž
Možnosť pridať nalepovacie piktogramy
LED technológia dostupná pre všetky výrobky V súlade s EN 60598-2-22
Výhody
Jednoduchá voľba typu
Extra-plochý tvar
Extra dlhá životnosť (100 000 hodín)
Nízka spotreba, energeticky úsporné
Extra-plochý tvar
Extra dlhá životnosť (100 000 hodín)
Nízka spotreba, energeticky úsporné
Aplikácie
Určené pre všetky typy drobných stavieb: hotely, kancelárie, obchody, atd.