Slovakia

Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

 

Linergy pre napájanie prístrojov

Linergy FM, FH, FV, FC, FT

Celý rad distribučných blokov pre napájanie prístrojov v každom mieste rozvádzača.

Linergy pre napájanie prístrojov
  • Vlastnosti

    Linergy FM : Celková flexibilita pre vývody (kombinovaná funkcia...), jednoduché vyrovnanie fáz, viacero možností inštalácie, IPxxB krytie, do 200 A.
    Linergy FH : Široká ponuka hrebeňových líšt pre napájanie rôznych modulárnych prístrojov do 100 A.
    Linergy FV : Vertikálne hrebeňové lišty pre jednoduché napájanie prístrojov nad sebou.
    Linergy FC : Optimalizovaná distribúcia určená pre Compact NSX a INS do 250 A, do 800 A. 
    Linergy FT : Rôzne hrebeňové lišty pre zjednodušenie motorového spúšťača TeSys.

    Výhody

    Linergy FM
    • Rýchla výmena až 54 pripojovacích bodov
    • Maximálna flexibilita pre rovnomernosť fáz
    • Bez doťahovacieho momentu vďaka pružinovej technológii
    Linergy FH
    • Dostupnosť všetkých dĺžok (do 1 m)
    • Hrebeňové lišty kompatibilné s príslušenstvom
    • Kompatibilita do 100 A
    Linergy FV
    • Jednoduchá inštalácia
    • Kompaktné do 80 A
    • Svorky pre napájanie
    Linergy FC
    • Rýchle, kompaktné a izolované, určené pre Compact NSX a INS do 250 A
    • Riešenie pre 3x4P a 4x3P
    • Spoľahlivé pripojenie
    Linergy FT
    • Jednoduchá inštalácia
    • Vysoká spoľahlivosť pre GV2 a GV3
    • Do 63 A

    Aplikácie

    Navrhnuté pre použitie vo vnútri funkčných a univerzálnych rozvádzačov
    • Prisma P, PH rozvádzače do 4000 A
    • Spacial SFP rozvádzače do 4000 A
    • Prisma G na zemi stojace a nástenné rozvádzače do 630 A
    • Prisma Pack rozvádzače do 160 A
    • Spacial rozvádzače do SF, SM…
    • Isobar rozvádzače do 250 A
    • Disbo Extra rozvádzače do 250 A
    * Pri použití vo vnútri Prisma alebo Spacial SFP, využívate výhodu riešenia testovaného podľa IEC 61439-1a2.