Slovakia

Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

 

Acti 9 NG125 L-MA

Ochrana motorov do 80 A

Ochrana motorov do 80 A

Acti 9 NG125 L-MA
  • Vlastnosti

     

    • Prúdový rozsah: 4 až 80 A
    • Skratová vypínacia schopnosť: 50 kA pre 380/415 V
    • Vypínacia charakteristika MA (skratová a nadprúdová ochrana)
    • V súlade s IEC 60947-2
    • Koordinácia so stýkačmi TeSys podľa IEC 60947-4
    • Vhodné pre bezpečné odpojenie obvodov podľa IEC 60947
    • Prevádzkové napätie 500 V AC. izolačné napätie 690 V AC
    • Možno doplniť chráničovou spúšťou Vigi NG125
    • Elektrické príslušenstvo: signalizačné a pomocné kontakty, elektrické vypínacie spúšte


    Výhody

    Modulárne vyhotovenie s vysokým výkonom
    NG125 je kombináciou vysokého vypínacieho výkonu, malých rozmerov a vysokej spoľahlivosti

    Aplikácie

    Ochrana inštalácií vo všetkých typoch budov
    • Ochrana motorových obvodov