Slovakia

Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

 

Acti 9 iPRC, iPRI

Ochrana dátových sietí

Zvodiče prepätia pre dátové siete

Acti 9 iPRC, iPRI
  • Vlastnosti

    • Acti 9 iPRC

             - Analógové alebo digitálne sériové telefónne linky pre ochranu d1.
             - Kompatibilné s XDSL (vrátane ADSL).
             - Imax. 18 kA.
             - Uc max. =185 V DC a 130 V AC, Imax. 450 mA.

    • Acti 9 iPRI 48 V

            - Možno použiť pre všetky DC alebo AC nízkoprúdové siete:
    napájanie, analógové signály, senzory s binárnymi výstupmi, digitálne dáta atď.
             - Ochrana 4 liniek so spoločnou zemou alebo dvoch nezávislých linek.
            - Imax. 10 kA.
            - Uc max. = 53 V DC a 37 V AC, Imax. 300 mA.



    Výhody

    Jednoduchý výber a jednoduchá inštalácia prepäťových ochrán.

    Aplikácie

    • Ochrana zariadenia pred účinkami atmosférického a technologického prepätia preneseného prostredníctvom vodičov.