Vlastnosti
Meracie jednotky PDU pre stojany od spoločnosti APC poskytujú aktívne meranie na optimalizáciu využitia energie a ochranu obvodov. Používateľsky definované prahové hodnoty výstrah znižujú riziko prostredníctvom miestnych aj vzdialených výstrah v reálnom čase, ktoré varujú pred potenciálnym preťažením obvodov. Meracie jednotky PDU pre stojany generujú údaje o využití napájania a umožňujú správcom dátových stredísk robiť informované rozhodnutia ohľadom vyvažovania záťaže a správneho dimenzovania prostredia IT na účely zníženia celkových nákladov na vlastníctvo. Používatelia majú možnosť prístupu k meracím jednotkám PDU pre stojany, možnosť konfigurovať ich pomocou zabezpečeného webového rozhrania, rozhrania SNMP alebo Telnet, pričom tieto jednotky dopĺňajú platformy centralizovanej správy spoločnosti APC, ktoré využívajú nástroje StruxureWare Data Center Expert, Operations, Capacity a Energy Efficiency. Nové jednotky PDU pre stojany s meracími prístrojmi radu AP8000 zahŕňajú monitorovanie skutočného napájania, port snímača teploty a vlhkosti, zásuvky IEC s poistkou a ističe s ultranízkym profilom.
Výhody
Agilnosť:
- Široká škála vstupných a výstupných pripojení - Rad výrobkov obsahuje širokú škálu vstupných a výstupných konektorov na rozvod napájania do viacerých zásuviek 120 V, 208 V alebo 230 V. Širší výber vstupných a výstupných konektorov umožňuje používateľom prispôsobiť sa meniacim sa nárokom na napájanie. Spoločnosť APC ponúka jednotky, ktoré dodávajú výkon až 14,4 kW s použitím jediného prívodného zväzku.
- Jeden zdroj vstupného napájania - Napájanie privedené jedným káblom pre viaceré ďalšie zariadenia umožňuje pohodlné napájanie zariadení nainštalovaných v stojanoch. Pri inštalácii šetrí čas a peniaze použitím jediného prívodného kábla a štandardných konektorov.
- Montáž na stojan - Zahŕňa varianty na vodorovnú a zvislú montáž a montáž bez potreby použitia nástrojov. Smeruje napájanie na najžiadanejšie miesto - do stojanov vedľa zariadenia.
- Flash Upgradeable - Quickly and easily upgrade firmware via network download for future product enhancements. Eliminates the need to replace products already installed in the field when new features are released. (Note: Networked units only)
- Integrované s expertom pre dátové centrá StruxureWare - IT kompatibilný, škálovateľný monitorovací prístupový systém, ktorý zhromažďuje, organizuje a distribuuje kritické výstrahy, videozáznamy sledovacích kamier a ďalšie kľúčové informácie a poskytuje zjednotený pohľad na komplexné prostredie fyzickej infraštruktúry z ktoréhokoľvek miesta v sieti
- Indikátor zaťaženia LED - Indikuje preťaženie a stavy varovanie na základe používateľsky definovaných úrovní výstrah. Upozorňuje používateľov na možné preťaženie obvodov.
- Alarmové prahy - Zadefinovanie úrovne výstrah, aby sa predišlo preťaženiu obvodov. Používateľ je o možných problémoch informovaný prostredníctvom sieťových a vizuálnych výstrah. (Poznámka: Dostupné iba pri jednotkách s podporou monitorovania prúdu. Dostupnosť je možné overiť v špecifikáciách danej jednotky.)
- Lokálny displej na monitorovanie prúdu - Súhrnný odber prúdu na jednotku rozvodu napájania (PDU) sa zobrazuje na digitálnom displeji. Lokálny digitálny displej pomáha technikom predchádzať preťaženiu obvodov vďaka viditeľnej výstrahe v prípade, že sa odber prúdu priblíži maximálnemu povolenému odberu jednotky. (K dispozícii je len na určených jednotkách)
- Funkcie vzdialenej správy - Plnohodnotné rozhrania na sieťovú správu, ktoré zabezpečujú štandardizovanú správu cez web, SNMP a Telnet. Umožňuje používateľom mať prístup k jednotkám, nastavovať ich konfiguráciu a spravovať ich zo vzdialených miest, a šetriť tak drahocenný čas. S touto funkciou súvisí možnosť ľahko a rýchlo inovovať firmvér prostredníctvom stiahnutia zo siete do nainštalovaných jednotiek pri neskorších vylepšeniach produktov.
- Lokálny displej na monitorovanie prúdu - Súhrnný odber prúdu na jednotku distribúcie napájania je znázornený na digitálnom displeji jednotky. Lokálny digitálny displej pomáha technikom predchádzať preťaženiu obvodov vďaka viditeľnej výstrahe v prípade, že sa odber prúdu priblíži maximálnemu povolenému odberu jednotky.
- Alarmové prahy - Zadefinovanie úrovne výstrah, aby sa predišlo preťaženiu obvodov. Používateľ je o možných problémoch informovaný prostredníctvom sieťových a vizuálnych výstrah.