Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Conext ComBox

Riešenie pre komunikáciu

Katalógové číslo: 865-1058

Conext ComBox
  • Vlastnosti

    Diaľkový monitoring od Schneider Electric – dostupný je nový firmware!

    Operátori solárnych systémov Conext môžu teraz pomocou ľubovoľných zariadení diaľkovo monitorovať výnosy. Sú to napríklad osobné počítače, tablety alebo systémy riadenia budov. Ukladanie údajov a udalostí každého zariadenia, grafické zobrazovanie histórie a zisku solárneho systému a výnosov elektrárne, je možné jednoducho prehliadať pomocou webového prehliadača alebo tabletov Android. Obsluha môže počas údržby meniť nastavenia zariadení a diaľkovo tak reagovať na hlásenia systému po dobu 24/7. Rozhranie Modbus™ spojené so zariadeniami Conext umožňuje prepojenie
    s externými systémami pre monitorovanie a systémom riadenia budovy.
    Integrovaný slot Micro-SD poskytuje ďalšiu kapacitu pre ukladanie údajov.
    Conext ComBox je kompatibilný s prístrojmi s protokolom Xanbus™.

    Výhody

    Pravá hodnota
    • Záruka od dôveryhodného partnera s viac ako 177 ročnými skúsenosťami
    • Svetový líder v priemyselných pohonoch, UPS a distribúcii elektrickej energie
    • Silná podpora vďaka celosvetovej servisnej sieti

    Vyššia návratnosť investícií
    • Monitorovanie zisku a výnosov solárneho systému

    Navrhnuté pre spoľahlivosť
    • Testované a overené pre náročné prevádzkové podmienky (HALT testovanie
    spoľahlivosti)

    Flexibilita
    • Možnosť nakonfigurovať až 20 zariadení s protokolom Xanbus
    • Spolupracuje s Conext XW, SW, TX, GT-AUS, MPPT 60-150, MPPT 80-600, AGS, SCP
    • Prístup k zaradeniam Conext pomocou protokolu Modbus

    Rýchly servis
    • Diaľkový monitoring, rýchlejší prístup a systém riešenia problémov počas
    24/7
    • Diaľkový upgrade firmwareov zariadení ComBox a Conext 
    • Nastavenie je možné meniť počas výkonu striedača alebo vypnutia siete 

    Jednoduchá inštalácia
    • Konfigurácia zariadení použitím webového rozhrania, tabletov Android alebo
    Modbusu
    • Montáž na DIN lištu alebo na povrch
    • Rôzne možnosti napájania

    Aplikácie

    • Rezidenčný trh, zálohované zdroje a siete
    • Malé komerčné budovy
    • Ostrovné solárne prevádzky
    • Elektrifikovanie oblastí