Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Thorsman LED Worklamps

Rad pracovných LED svetiel pre všetky aplikácie

Prináša svetlo do vášho pracovného priestoru

Thorsman LED Worklamps
  • Vlastnosti

    Rad Thorsman Led pracovných svetiel bola navrhnutý tak, aby poskytoval maximálnu funkcionalitu a pokryl maximálny počet aplikácií vďaka svojim 6 rôznym veľkostiam.
    Všetky výrobky radu sú vybavené najmodernejšou technológiu LED a ponúkajú lepšiu energetickú účinnosť, vyššiu kvalitu svetla a dlhšiu životnosť.

    Výhody

    Robustnosť: Thorsman LED pracovné svetlá majú stupeň krytia IP a odolnost IK, ktorá vám umožní priviesť prirodzené svetlo do vonkajších i vnútorných projektov, v rôzne náročných podmienkach. Thorsman svetlá boli navrhnuté tak, aby odolali náhodným nárazom alebo poškodeniu vďaka gumovému povrchu tlmiaceho rámu.
     
    Hospodárnosť: Svietidlá používajú najnovšiu technológiu LED, ktorá vydrží prevádzku až 50 000 hodín (čo zodpovedá 20-25 rokov bežného používania) s veľmi nízkou spotrebou energie.
     
    Efektivita: Energetická účinnosť pre niektoré svetlá je až 100 lumenov / Watt. Vďaka ultra efektívnemu LED svetlu sa nikdy nerozpália, čo obmedzuje riziko vzniku požiaru a môže byť použité v blízkosti horľavých materiálov a povrchov.
     
    Flexibilita: Každé svetlo má svoje vlastné vstavané funkcie, ako je nastaviteľná konzola, snímača pohybu alebo integrovaný magnet, ktoré umožňujú viacnásobné konfigurácie svetla a nasmerovanie svetla tým najefektívnejším spôsobom.
     
    Vďaka 6 rôznym veľkostiam, sú Thorsman LED svetlá schopné pokryť všetky aplikácie vrátane prevádzky a kontroly veľkých projektov zahŕňajúcich upevnenie na statíve.

    Aplikácie

    Vzhľadom na vysoký stupeň IP a IK, sú vhodné pre každé pracovisko, v akomkoľvek počasí

    Teplotná odolnosť, ale "studené svetlo", Thorsman LED pracovné svetlá môžu byť použité na akomkoľvek mieste v každom okamihu.