Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Núdzové svetlá Exiway Smartled

Inovatívny design, samotestovacia verzia, možnosť testovania pomocou laseru, vysoké krytie IP65, svetelný tok až 1000 lm

Zabezpečte ľudí, ušetrite čas a peniaze

Núdzové svetlá Exiway Smartled
  • Vlastnosti

    Rozsah
    • Pokrýva všetky požiadavky na núdzové svetlá od 180 do 1000 lúmenov
    • Núdzový a trvalý režim
    • Štandardná verzia a verzia Activa pre automatické testovanie
    Funkcie
    • Technológia LED dostupná na všetkých modeloch – nízka spotreba energie a dlhá životnosť
    • Svetelný tok zaručený v priebehu životnosti produktu
    • Široká škála typov pokrývajúcich všetky potreby inštalácie so širokým spektrom svetelných tokov 
    • Tri možnosti inštalácie: zapustenie, montáž na stenu (strop) alebo na stenu (strop) s priloženým rámom
    • Spevnený kryt
    • Nízka spotreba
    • Pomalé vybíjanie batérie
    • Tlačidlový alebo laserom spúšťaný funkčný test (samotestovanie) 
    • Funkčnosť zdroja svetla je možné otestovať stlačením tlačidla na svietidle (štandardná referencia)
    • Kumulatívna spätná väzba chýb s diaľkovým ovládaním TBS (voliteľné, len pre referencie Activa pre vlastné testovanie)
    • Automatická vzdialená spätná väzba dostupná len so Smart TBS 250
    Technické informácie
    • IP 65, IK 07
    • 1h, 2h a 3h prevádzka napájaná batériou
    • Certifikát ENEC
    • V súlade s EN 60598-2-22 EN 50172 a EN 62471


    Výhody

    Inovatívny design pasuje do všetkých priestorov
    • Tri možnosti montáže: zapustenie, na stenu (strop), stena (strop) + rámček
    • Ďalšie príslušenstvo transformuje svietidlo na značku núdzového východu s čitateľnou vzdialenosťou na 24 a 30 metrov v súlade s normou EN1838.
    Prečo je LED lepšia?
    • Eliminuje opätovné osvetlenie
    • Poskytuje až 100 000 hodín prevádzky
    • Znižuje spotrebu energie a je šetrná k životnému prostrediu

    Aplikácie

    • Určená pre všetky typy malých, stredných alebo veľkých komerčných budov
    • Banky, hotely, obchody, nemocnice atď. 

    Gallery

    • Smartled instalace
    • Smartled ON
Porovnať produkty: /