Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Acti 9 Vigi pre iC60

Chráničové spúšte pre iC60

-

Acti 9 Vigi pre iC60
  • Vlastnosti

    Jednoduchosť pri kombinovaní chráničových spúští Vigi iC60 s ističmi iC60 značne zjednodušuje inštalovanie..

    • Izolácia triedy 2: nepretržitá bezpečnosť obsluhy a nekvalifikovaných osôb.
    • VisiTrip: rýchle detekovanie poruchového vývodu miniatúrneho ističa
    • Plne odolná reziduálna zemná ochrana: vyššia kontinuita prevádzky, hlavne s novým typom Si (zvlášť odolným) pre znečistené prostredia. a siete.
    • Elektrické a mechanické spojenie s modulárnymi ističmi iC60,
    • Menovitý prúd: 25 až 63 A,
    • Typy: Si (zvlášť odolné), AC, A,
    • Citlivosť 30 mA: prídavná ochrana voči priamemu dotyku (v zhode s IEC60364)
    • Citlivosti 100 mA, 300 mA, 500 mA a 1000 mA: prídavná ochrana proti požiaru a nepriamemu dotyku (v zhode s IEC 60364)
    • Si (zvlášť odolný): ochrana citlivých obvodov (počítače) a obvodov s vysokým rušením (osvetlenie s elektronickými predradníkmi, výkonová elektronika)
    • Selektívne prevedenie: pre zaistenie správnej selektivity medzi rôznymi prúdovými chráničmi a pre vypínanie poruchy ističom prístrojom, ktorý je najbližšie k poruche
    • Zhoda s normou IEC EN 61008-1, certifikovaná národnými oficiálnymi organizáciami
    • Charakteristiky modulárnych ističov iC60 pri kombinácii s chráničovými spúšťami Vigi iC60 sa nemenia.


    Výhody

    účinnosť, akú si zaslúžite

    • Maximálna bezpečnosť zemnej ochrany v koncovej distribúcii
    • Vyššia kontinuita prevádzky vďaka VisiTrip
    • Vysoká odolnosť voči rušeniam s typom Si (zvlášť odolný),
    • Jednoduchý výber s jasne čitateľnými katalógovými číslami,
    • Jednoduchá inštalácia s robustnými svorkami
    • Šetrí životné prostredie so 100 %-ne recyklovateľnými a obnoviteľnými materiálmi.

    Aplikácie

    Ochrana všetkých priemyselných a komerčných budovách voči:

    • Elektrickému zásahu (v zhode s inštalačnou normou IEC 60364 a národnými normami);
    • Riziku vzniku požiaru od reziduálneho poruchového prúdu v budovách

    Gallery

    • Chráničová spúšť Vigi
    • Uzamykací systém Vigi
    • Vigi iC60 VisiTrip
Porovnať produkty: /