Slovakia

Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

 

Phaseo ABL1

1-fázové napájacie zdroje 100 V až 240 V - 60 W až 240 W

Regulovaný spínaný zdroj dodávajúci napájanie od 2,5 do 10 A pre opakovacie stroje

Phaseo ABL1
  • Vlastnosti

    Vstupné napätie:
    • Jednofázových 100-240 V
    Výstupné napätie:
    • regulovaných 12 a 24 V DC / 60 W-240 W

    • Voliteľný filter vyšších harmonických splňujúci štandardy IEC/EN 61000-3-2
    • Tepelná ochrana zabudovaná v celom rozsahu
    • Ochrana voči dotyku svorkovice
    • Certifikácia UL, CSA
    • Ochrana proti preťaženiu, skratom a prepätiu
    • Podľa voľby montáž pomocou skrutky alebo na 35 mm DIN lištu


    Výhody

    Prináša energiu do Vašich automatizovaných systémov!

    Navrhnuté pre jednoduché a opakovacie stroje. Dodávajú štandardné ovládacie a napájacie napätia do strojných aplikácií s výborným pomerom kvalita / cena.

    Aplikácie

    • Výťahy a eskalátory, zobrazovacie panely, umývačky áut, potravinárske pece...

    Gallery

    • ABL1REM24025 ABL1RPM24042 ABL1REM24042
    • ABL1REM24100 ABL1RPM24100
    • ABL1REM24062 ABL1RPM24062