-
-
Filtrovať podľa:
Obnoviť všetko -
1 - 12 z 58 produktov -
-
Vlastnosti
Ponúkajú všetky druhy prúdovej ochrany a zároveň rozšírenú ochranu, meranie a komunikáciu:
- 4 úrovne ochrany pred preťažením a skratmi.
- Vstavaná ochrana proti zemným poruchovým prúdom.
- 4 druhy merania: A (Ampérmeter), E (Energia), P (Výkon) and H (Harmonické).
- Vysoká úroveň presnosti merania až do 150 rôznych nastavení a meraní. Ochranné funkcie sú oddelené od meracích funkcii a sú riadené elektronickou jednotkou ASIC.
- So softvérom PowerLogic ION Enterprise (SPM7) viete spracovaním údajov optimalizovať kontinuitu prevádzky a energetický manažment.
Výhody
Najkratšia trasa od jedného bodu k druhémuNajkratšia cesta z jedného bodu do iného
V spojení s novými komunikačnými režimami, jednotka spúšte Micrologic výrazne skracuje vzdialenosť medzi užívateľom a inštaláciou. Ich schopnosť zhromažďovať merania a udalosti a sprostredkovať tieto informácie lokálnemu, alebo centralizovanému supervízorovi ,zabezpečuje zvýšenie produktivity, spoľahlivosti a efektivity využívania energie.
- Inteligentný: Inteligentný spôsob ako umiestniť meranie energie tam, kde ho potrebujete
- Bezpečný: Ochrana, meranie, údržba a komunikácia, spoľahlivo v jednom zariadení
- Jednoduchý: Sprístupní informácie o energii všetkým, ktorí to potrebujú
Aplikácie
Ochrana, meranie, monitoring a kvalita energie pre všetky typy NN sietí.
- Budovy a Infraštruktúra: Energetický manažment a monitoring
- Priemysel: Meranie a riadenie
- IT: Kontinuita prevádzky
- Lodný priemysel: Ochrana pre vysokými prúdmi
Gallery
MicroLogic
Riadiace jednotky pre Compact NS > 630A a Masterpact NT/NW
Jednotky spúští pre Masterpact NT/NW a Compact NS630b až 3200