-
-
Filtrovať podľa:
Obnoviť všetko -
-
-
Vlastnosti
PROFIBUS je rozšírená komunikačná zbernica s viac ako 30 milión pripojeniami na DP a PA. PA je preferovaná technológia pre príkazové riadenie v procesnej automatizácii. Ponuka PROFIBUS ponúka efektívnu komunikáciu medzi riadiacim systémom vrátane kontroly majetku a zariadeniami.
Nový modul PROFIBUS Remote Master poskytuje tieto funkcie pre Modicon PAC.
PROFIBUS Remote Master module- Rozhranie Ethernet Modbus TCP na PROFIBUS DP V1 pre Modicon Quantim, Premium a M340 PLC,
- Izolované rozhranie PROFIBUS RS485,
- Podpora výstupov: od 9.6 Kbd až 12 Mbd (štandard EN50170 a IEC61158),
- Bežná verzia: 0° až 65°,
- Náročné prostredie: rozšírená prevádzková teplota (-25°C až + 70°C) a krytie,
- Ethernetový switch 2 porty RJ45, 10BASE T/100BASE TX s podporou daisy chain,
- Podpora 125 slaves,
- Acyklická komunikácia ((Read / Write) v Triedach Class 1 alebo Class 2,
- Sync & Freeze,
- Rozšírená diagnostika,
- Max. capacita (cyklické premenné): 2KW IN / 2 KW OUT,
- Komunikácia cez EcoStruxure ™ Control Expert V5 na záklaeDTM a GSD files,
- DTM komunikácia pre kompatibilitu so zariadeniami tretích výrobcov FDT/DTM.
Modicon Premium PROFIBUS DP V0 v rackovom module- Izolované rozhranie PROFIBUS RS485,
- Podpora výstupov: od 9.6 Kbd až 12 Mbd (štandard EN50170 a IEC61158),
- Podpora 125 slaves,
- Acyklická komunikácia ((Read / Write) v Triedach Class 1 alebo Class 2,
- Max. capacita (cyklické premenné): 242W IN / 242W OUT,
- Konfigurácia z externého SyCon nástroja na GSD files,
- Diaľkový manažment prístrojov PROFIBUS DP V1 and PA.
- Pripojenie kontroly majetku, podpora technológie FDT/DTM.
Výhody
Spojenie prístrojov Schneider Electric so štandardom trhu
Diaľkové riadenie prístrojov PROFIBUS PA alebo DP V1 cez Modicon Quantum,Premium, M340 alebo iný nástroj pre riadenie majetku podporujúci technológie FDT/DTM.
Pripojte nový PROFIBUS Remote Master alebo PRM sieť Ethernet Modbus TCP/IP čo najbližšie k procesu alebo riadeniu. Pomocou jediného nástroja EcoStruxure ™ Control Expert vytvoríte konfiguráciu PROFIBUS, PLC aplikáciu a nastavíte parametre zariadenia.Aplikácie
Procesné aplikácie, hlavne tie využívajúce riadiace procesy na PROFIBUS PA a tie z možnosťou pripojenia k nástrojom riadenia majetku s významným prínosom: čističky odpadových vôd, potravinársvto a nápoje, olejový a ropný priemysel, ťažba, cementárne a vápenky a pod.
PROFIBUS
Prepojenie Profibus DP a prístroje PA
Prepojenie prístrojov Schneider Electric so štandardami trhu.