-
-
Filtrovať podľa:
Obnoviť všetko -
1 - 12 z 16 produktov -
-
Vlastnosti
Tieto skrine sú vhodné pre väčšinu bežne používaných funkcií: štart, stop, štart–stop, núdzové zastavenie.
Kompletná skrine:- 45 kompletných skríň XALE sú osadené 1, 2 alebo 3 ø 22 mm riadiacimi ovládacími a signalizačnými jednotkami z radu Harmony® XB7
Skrine pre zákaznícku montáž- 4 prázdne skrine s 1, 2, alebo 3 dierami pre používateľské pripojenie jednotiek Harmony® XB7 pre splnenie špecifických požiadaviek.
- Mechanická odolnosť: IK05
- Zhoda s hlavnými normami: IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-5-1, IEC/EN 60947-5-5, IEC/EN 62208
- Certifikácia: CE
- Stupeň krytia: IP54
Výhody
Optimálne & úsporné!Pri jednoduchej inštalácii sú plastové skrine XALE Optimum navrhnuté na plnenie štandardných požiadaviek pri použití kompletnej vopred pripravenej ponuky, ako aj na splnenie špecifických požiadaviek pri použití možností ponuky pre zákaznícku montáž.
Táto ponuka Harmony poskytuje ako úspornosť tak i flexibilitu.Aplikácie
Budovy:- Riadenie garážových vrát, rolovacích okeníc, ventilátorov pre odsávanie dymu...
- Jednoduché stroje a malé zdvíhacie systémy.
- Malé stroje (2 alebo 3 akčné členy) alebo stroje hromadnej výroby.
Gallery
Harmony XALE
Plastové skrinky Optimum pre Harmony XB7
Plastové skrine XALE Optimum pre Ø 22 mm ovládacie a signalizačné prístroje Harmony® XB7