-
-
Filtrovať podľa:
Obnoviť všetko -
6 produkty -
-
Vlastnosti
Tieto skrine zaisťujú väčšinu bežne používaných funkcií: štart, stop, štart–stop....- Prázdne skrine pre zákaznícku montáž:
5 prázdnych skríň s 1, 2, 3, 4 alebo 5 dierami pre používateľské pripojenie jednotiek Harmony® XB5 pre splnenie Vašich špecifických požiadaviek. Pri použití skríň v drsnom a náročnom prostredí sa odporúča použitie krytiek na ovládacie hlavice. - Ponuka štítkov na značenie:
Samolepiace a odolné proti vysokotlakovému čisteniu a teplu - Stupeň krytia: IP66, IP69K
- Mechanická odolnosť výrobku: IK05
- Zhoda s hlavnými normami: IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-5-1
- Certifikácia: CE
- Odolnosť proti vysokotlakovému čisteniu: 100 barov pri 0,2 m pri 80°C
- Materiál: polyamid zosilnený minerálnymi vláknami
Výhody
Pre náročné prostredia!Jednoduchá inštalácia prázdnych plastových skríň XALG, ktoré sú navrhnuté na použitie v drsných a náročných podmienkach.
Mimoriadnou robustnosťou zaisťujú zvýšenú úroveň ochrany (IP66, IP69K), odolnosť proti vysokotlakovému čisteniu a odolnosť voči chemickým látkam.Aplikácie
- Potravinársky sektor: chov zvierat, výroba a spracovanie potravín a nápojov, pestovanie obilnín a ovocia,...
- Námorný sektor: pestovanie vodných rastlín a živočíchov, stavba a údržba lodí,...
- Terciárny sektor: stavebníctvo, úprava vody a úprava odpadových vôd,...
Gallery
- Prázdne skrine pre zákaznícku montáž:
Harmony XALG
Plastové skrinky do ťažkého prostredia pre Harmony XB5
Plastové skrine XALG pre náročné prostredia a ovládacie a signalizačné prístroje Ø 22 Harmony® XB5