-
-
Filtrovať podľa:
Obnoviť všetko -
-
-
Vlastnosti
- Každá funkčná jednotka pozostáva zo samostatných oddelení:
. Oddelenie zbernice
. Hlavné oddelenie (izolácia plynom SF6)
. Oddelenie s káblami stredného napätia
- Výkon:
. Štandard: IEC
. Menovité napätie: 36 kV
. Systém zbernice: Jednoduchá
. Menovitý prúd zbernice: 1600 A
. Menovitý záťažový prúd: 1600 A
. Technológia odolnosti voči rázovému menovitému prúdu: 31,5 kA
. Klasifikácia vnútorného oblúka: AFLR 31,5 kA/1 s. Strata kontinuity služby: Nevzťahuje sa
. Trieda priečky: Nevzťahuje saZmluvná záruka
Obdobie : 18 mesiacov
Výhody
Maximálna bezpečnosť nenáročná na priestor- Kontinuita služby: zariadenie nie je ovplyvnené prostredím, možnosť dvojitej zbernice, doživotne utesnené oddelenia, znížený tlak plynu
- Maximálna bezpečnosť: bezpečnosť používania (blokovanie), testované IAC
- Optimalizácia investície: úspora priestoru, nákladov na údržbu, atď.
Aplikácie
- Interiérová podstanica (vysoké/stredné - stredné/stredné napätie) pre dodávky elektrickej energie, veterné elektrárne, letiská, trakčné podstanice, veľké priemyselné podniky, atď.
CBGS-0
GIS primárne rozvádzače do 36 kV - menovitý prúd 1600A
Rozvádzač izolovaný plynom SF6 v kovovom puzdre