-
-
Filtrovať podľa:
Obnoviť všetko -
-
-
Vlastnosti
- Každá funkčná jednotka sa skladá zo samostatných oddielov:
. prípojnicový oddiel
. hlavný oddiel (izolovaný SF6)
. oddiel kabeláže VN- Výkony:
. norma: IEC . menovité napätie: 36 kV
. prípojnicový systém: jednoduchý alebo dvojitý
. prípojnica menovitého prúdu: 2500 A
. menovitý prevádzkový prúd: 2000 A
. menovitý dynamický výdržný prúd: 31,5 kA
. klasifikácia vnútorného oblúka: AFLR 25 kA/1s
. strata kontinuity služby: NA
. klasifikácia kategórie: NA
Výhody
Maximálna bezpečnosť na obmedzenom priestore- Neprerušovaná prevádzka: neovplyvňovaný prostredím, možnosť dvojitej prípojnice, večne zaplombované oddiely, znížený tlak plynu
- Maximálna bezpečnosť: bezpečnosť prevádzky (ochrana), testy IAC
- Optimalizácia investícií: úspora priestoru, úspory na údržbe...
Aplikácie
- Vnútorná rozvodňa (VVN/VN–VN/VN) pre zariadenia pre prívod energie, veterné elektrárne, letiská, trakčné meniarne, veľké priemyselné podniky...
CBGS-1
GIS primárne rozvádzače do 36 kV - menovitý prúd 2000A
Izolovaný, v kove zapuzdrený rozvádzač SF6 do 36 kV