-
-
Filtrovať podľa:
Obnoviť všetko -
7 produkty -
-
Vlastnosti
- Jednoduchosť a rýchlosť inštalácie je dosiahnutá vďaka predkáblovanej inštalácii a predbežnej montáže výrobkov
- Vyrobené v zhode s požiadavkami európskej smernice RoHS (Obmedzenie používania nebezpečných látok).
Elektronické alarmy
- Každá jednotka obsahuje 16 zvukov
- Panelová montáž. Štandardná inštalácia DIN
- Až 90 dB pri kompaktnej veľkosti
- Jednoduché nastavenie hlasitosti (0 až 90 dB) vďaka jednoduchému prístupu k čelnému panelu
- IP 54
- Farba panela: čierna alebo biela
- Normy a certifikáty: CE, UR.
Sirény
- Všetkých 43 poplachových zvukov je možné kontrolovať pomocou externého signálu
- Až 105 dB pri kompaktnej veľkosti
- Možnosť výberu registračného režimu a registrácie zvoleného zvuku
- Jednoduché nastavenie hlasitosti a vypnutia zvuku bez použitia nástrojov
- IP 53
- Normy a certifikáty: CE, UL.
Výhody
Výrobky sú vybavené množstvom melódií a majú veľký zvukový výkon. Ide o jednoduché a účinné produkty zaisťujúce diaľkový prenos informácií na zlepšenie Vašej produktivity. Tieto výrobky vyrábame podľa požiadaviek zákazníka tak, aby vyhovovali jeho špecifickým požiadavkám.
Aplikácie
- Stavebné stroje
- Dopravníky, transportéry, stavba lodí, tlač, prevencia nehôd/bezpečnosť, parkoviská.
Gallery