-
-
Filtrovať podľa:
Obnoviť všetko -
-
-
Vlastnosti
Prisma P: ponuka testovaná a v súlade s IEC61439-1 a 2 pre nízkonapäťové elektrické rozvádzače.
Polia rozvádzačov pre elektrické rozvody
do 4000A, Icw = 100kA rms/1s.
Technické údaje:
- Distribučný systém: horizontálne a vertikálne zbernice v bočnom oddieli alebo v zadnej časti rozvádzača,
- Kovové rozvádzače: oceľovo-plechové s elektroforéznou ochranou + tvrdená polymerizovaná prášková farba,
- Farba: RAL 9001 biela,
- Stupeň krytia: IP30 až IP55,
- Ochrana proti mechanickému poškodeniu: IK07 a IK10
Rozmery:
- výška: 2000 mm
- šírka: 800 mm (pre funkčné jednotky s vertikálnymi zberňami), 650 mm (pre funkčné jednotky), 400 mm (pre funkčné jednotky alebo káblové oddiely), 300 mm (pre káblové oddiely)
- hĺbka: 400 mm, 600 mm.
Výhody
Spájame našu energiu pre budovanie bezpečnosti
Prisma P prispieva k optimálnej bezpečnosti osôb a vysokej spoľahlivosti prevádzky elektrickej inštalácie.
- všetky komponenty (rozvádzač, zbernice, distribučné bloky, prefabrikované pripojenia a pod.) sú dimenzované a koordinované s ostatnými prístrojmi,
- všetky konfigurácie rozvádzača boli testované a sú v zhode s IEC.
Prisma P umožňuje výrobu optimalizovaných bezpečných a jednoduchých rozvádzačov presne podľa vašich požiadaviek.
Prisma P umožňuje jednoduché rozšírenie bez zásahu do pôvodných parametrov vďaka prefabrikovanému a modulárnemu dizajnu.
Prisma G je navrhnutý a vyrábaný vo Francúzsku a dostupný po celom svete.Aplikácie
Nízkonapäťový rozvádzač pre distribúciu a riadenie určený do komerčných a priemyselných
budov- Dátové centrá a telekomunikácie (dáta, serverovne, telekom. siete),
- Obchod (služby zákazníkom, obchodné siete a nezávislé predajne),
- Služby (ubytovanie, hotely, spoločné ubytovne),
- Priemyselné budovy (bežné procesy, logistika, poľnohospodárstvo),
- Kancelárie,
- Vzdelávanie,
- Šport,
- Zábava a kultúra
Ďalšie odkazy