Logic controller - Modicon M238

od 20 do 248 I/O, 0.3 µs za inštrukciu

100% optimalizácia pre jednoduché stroje
Logic controller - Modicon M238 Schneider Electric od 20 do 248 I/O, 0.3 µs za inštrukciu

Vlastnosti

Optimalizujte návrh vášho stroja
Veľmi dobrý pomer výkon / cena so zabudovanými funkciami navrhnutými pre jednoduché riadenie pohybu osí (vysokorýchlostné počítanie, PTO, aplikačné funkčné bloky AFB)

Zabezpečte vaše investície a flexibilitu vývoja
Zabudovaný CANopen master pre prácu s jednoduchými a adaptovateľnými architektúrami

Napasujte si konfiguráciu riadenia
Ekonomické digitálne, analógové alebo HSC rozširujúce moduly.

  • pokročilé zabudované funkcie
    •
    8 vysokorýchlostných čítacích modulo do 100kHz, 4 PTO/PWM (iba 24VDC modely ) výstupy, rýchle výstupy pre reflexné akcie
    • 1 alebo 2 RS232/RS485 serial linky pre pripojenie k  HMI alebo periférne zariadenia

  • Jednoduché programovanie a spúšťanie do prevádzk
    •
    odnímateľné konektory 1 USB port a 1 určený na programovanie
    • oMachine software s funkčnými knižnicami pre automatizáciu pripravenými na použitie

Výhody

Centrum výkonu pre servis vašich strojov

Modicon M238 programovateľný riadiaci systém poskytuje jednoduché a inteligentné riešenia, ktoré splnia všetky vaše obchodné požiadavky.
Takisto poskytujú optimalizované riešenie pre opakované stroje založené na vysokorýchlostnom počítaní a funkciách pre jednoduché polohovanie pre 1 až 4 osi cez PTO kanály alebo CANopen.

Gallery

  • 100 % flexibility & optimisation of your machines with “Flexible Machine Control” : 1 software environment, Multiple hardware control platforms : Logic controllers, Motion controllers, HMI controllers, Drive controllers