-
-
Filtrovať podľa:
Obnoviť všetko -
Vlastnosti
Výkon, otvorenosť a flexibilita…
…vďaka výkonu CPU (22ns/inštrukciu), zabudovaným portom ako je Ethernet a CANopen master a moderným zabudovaným funkciám ako je data logging, WebServer a FTP server.- urýchlite návrh vášho stroja
• so EcoStruxure ™ Machine Expert softvérom
• maximalizujte čas prevádzky a minimalizujte čas na údržbu
• diagnostika vďaka transparentnosti a vzdialenému prístupu
- Znížte veľkosť, náklady a dobu montáže
• so základnými nastaveniami spĺňajúcimi požiadavky strojov
- Vylepšite výkon stroja
• riadenie do 16 nezávislých osí
• počet digitálnych I/O : 2400
• počet anlógových I/O : 12 až 16, rozlíšenie na úrovni bitov
• pokročilé funkcie: HSC / Reflexný výstup / Udalostné úlohy
Periférne zariadenia
- Meniče, servá: do 16 (priemer 8)
- HMI vizualizácia: grafické operátorské panely
- pripojenie na vyššie úrovne: zabudovaný ethernet
- Objavte : "Flexibilné riadenie strojov"
• 1 softvérové prostredie EcoStruxure ™ Machine Expert
• Viaceré riadiace platformy :
- Riadiace systémy Modicon M238
- Riadiace systémy Modicon M258
- Motion riadiace systémy (Motion kontroler) Modicon LMC058
- Riadiaca karta do meničov Altivar IMC
Výhody
Jednoducho neporovnateľné
Kompaktný a úplne rozšíriteľný, Modicon M258 riadiaci systém bol navrhnutý pre výrobcov strojov. Ponúka výkonné riešenia, hlavne čo sa týka rýchlosti riadenia, vysokorýchlostného počítania, motion a komunikačných sietí. Systém spĺňa požiadavky jednoduchosti inštalácie a najnovšieho trendu..
Gallery
-
Modicon M258
od 42 do 2400 I/O, 0.022 µs za inštrukciu
30% ušetreného času na montáž, káblovanie a spúšťanie