-
-
Filtrovať podľa:
Obnoviť všetko -
1 - 12 z 32 produktov -
-
Objavte relé Harmony s časovačom
-
Informácie o relé Harmony s časovačom
Relé Harmony s časovačom sú navrhnuté na časové ovládanie udalostí v priemyselných automatizačných systémoch zatváraním a otváraním kontaktov pred, počas alebo po uplynutí stanoveného času.
Sú navrhnuté pre automatické systémy s pevne definovanou logikou, ktoré dopĺňajú funkcie priemyselných programovateľných logických automatov (PLC).
Relé Harmony s časovačom sú vhodné pre širokú škálu aplikácií vrátane strojov, budov, vodného odvetvia a systémov HVAC. Naša široká ponuka relé s časovačom obsahuje rôzne funkcie časovania, typy montáže a možnosti zapojenia. Vyberte si relé podľa svojich potrieb.
Videoprezentácie
Nastavte relé efektívnejšie a presnejšie s prvým relé s časovačom a pripojením NFC od spoločnosti Schneider Electric.Jednoduchá a časovo úsporná inštalácia
Získajte tri výhody s relé s pružinovou koncovkou RE17: jednoduchá inštalácia, úspora času a nákladov, ako aj zabezpečené zapojenie.Výhody relé Harmony s časovačom
Komplexný rozsah
Široká ponuka výrobkov zahŕňajúca napájanie 24 – 240 VAC, funkcie jedného alebo viacerých časovačov od 0,02 s do 999 hodín a flexibilný výber pripojenia kabeláže pomocou svoriek alebo pružinových koncoviek.Jednoduché používanie
Tieto funkcie pomáhajú pri nastavovaní vo všetkých prostrediach: indikátor LED (najmä v prašnom alebo slabo osvetlenom prostredí) a kód QR na rýchly prístup k manuálu výrobkov.Skrátenie času na riešenie problémov
Diagnostické tlačidlo, ktoré vám pomôže okamžite skontrolovať obvod v smere prúdu bez toho, aby ste do relé odoslali chybový vstupný signál.Prvé priemyselné relé NFC s časovačom
Vďaka relé NFC s časovačom môžete využiť zjednodušený výber výrobkov, vynikajúcu presnosť a diagnostiku a špičkovú bezpečnosť.Inštruktážne videá
Spôsob nastavenia relé NFC s časovačom
Zistite, ako jednoducho a presne konfigurovať funkcie časovania pomocou aplikácie Zelio NFC.Ako zamknúť a odomknúť relé NFC s časovačom
Získajte vyššiu bezpečnosť.Funkcie časovačov Harmony NFC
-
Zjednodušený výber výrobkov a riadenie inventára
• Jedna identifikácia výrobku zahŕňa 28 časových funkcií, 2 výstupy a širokú škálu napájacieho napätia 24 až 240 V AC/DC -
Digitálna konfigurácia nastavení pomocou aplikácie Zelio NFC
• Zníženie rozpätia chýb 10 % na 0,2 %.
• Časové oneskorenie môže byť nastavené presne na minúty, sekundy alebo milisekundy.
• Nastavenie času je 50x presnejšie. -
Zabudované s jedinečnými funkciami na úsporu času
• Klonujte nastavenia k viacerým relé NFC s časovačom jednoducho kliknutím.
• Nastavenia je možné zdieľať prostredníctvom viacerých kanálov (e-mail, SMS atď.) a načítať priamo do iného relé NFC s časovačom. -
Vlastnosti funkcie diagnostiky
• Načítanie stavu relé.
• Prepísanie výstupu.
• Správa relé NFC s časovačom bez napájania. -
Nastavením štvormiestneho hesla zabránite neúmyselnej zmene nastavení.
Ďalšie zdroje
Podobné produkty, ktoré by vás mohli zaujímať
-
Zelio Time
Elektronické časové relé
Časové relé na vytvorenie jednoduchých riadiacich systémových cyklov alebo ako doplnok k priemyselným PLC