-
-
Filtrovať podľa:
Obnoviť všetko -
-
-
Vlastnosti
Zariadenie VAH je kompaktný vákuový prerušovač vhodný pre náročnú prevádzku v oblasti primárnej distribúcie. Možno ho použiť v širokej škále oblastí aplikácie od elektrární a generátorov až do 200 MVA až po veľké podstanice a priemyselné odvetvia. Dostupné sú dve hlavné verzie:
- Zariadenie VAH na spínanie vysokého prúdu
- Zariadenie VAH na spínanie generátora
Zariadenie VAH na spínanie vysokého prúdu
- Menovité napätie až do
- 13,8 kV/5000 A (8000 A s núteným chladením)/63 kA.
- 17,5 kV/5000 A (8000A s núteným chladením)/50 kA.
- Štandardné spínacie cykly 10 000 (mechanicky a elektricky).
- Verzia prerušovača voľného typu na vozíku
- K dispozícii úplný zoznam možností riadenia nízkeho napätia.
- Spĺňa normy IEC a CNS.
Zariadenie VAH na spínanie generátora
- Menovité napätie až do
- 15 kV/5000 A (8000 A s núteným chladením)/50 kA.
- 17,5 kV / 5000 A /63 kA.
- Rozsah výkonu až do 200 MVA
- Verzia prerušovača voľného typu na vozíku
- K dispozícii úplný zoznam možností riadenia nízkeho napätia.
- Prerušovač generátora spĺňajúci štandard IEEE C37.013
Výhody
- Flexibilita pre integráciu do kabín.
- Jednoduchý prístup k všetkých častiam.
- Jednoduchá manipulácia pre prevádzku a údržbu.
- Možnosť použiť ako prerušovač generátora (na požiadanie až do 63 kA)