-
-
Filtrovať podľa:
Obnoviť všetko -
-
-
Vlastnosti
Ochranné relé MiCOM P14x na správu prívodov sú mimoriadne vhodné pre aplikácie, kde je potrebné úplné alebo pokročilé riešenie systému. Ich súčasťou sú pokročilé komunikačné funkcie a integrované funkcie pre prívody. Tiež ponúkajú funkčné klávesy pre funkcie riadenia vnútorných systémov.
K dispozícii sú nasledujúce modely:
- P141 – relé na správu prívodov
- P142 – správa prívodov s integrovaným znovu zapínacím vypínačom
- P143 – správa prívodov, integrovaný znovu zapínací vypínač a synchronizácia kontrol
- P144 – správa prívodov, integrovaný znovu zapínací vypínač a vstup zvyškového napätia
- P145 – správa prívodov, znovu zapínací vypínač, synchronizácia kontrol a rozšírené riadiace funkcie pre obsluhu
Zariadenia P14x sú uzavreté v štandardných puzdrách MiCOM veľkosti 40TE, 60TE alebo 80TE, 4U a predstavujú úplný a prispôsobiteľný rad produktov ochrany prívodov s komunikáciou prostredníctvom sériového a ethernetového portu s podporou štandardu IEC61850 a viacjazyčným rozhraním HMI (angličtina, francúzština, nemčina, španielčina, ruština a čínština).Zmluvná záruka
Obdobie : 2 roky
Výhody
Pokročilá správa prívodov
- Rozsiahla funkcie vhodné pre všetky aplikácie prívodov
- Programovateľná logika systémov umožňuje jednoduché prispôsobenie
- Rozsiahle možnosti komunikácie vrátane štandardu IEC 61850 a záložného portu Ethernet
Aplikácie
- Relé na správu prívodov MiCOM P14x predstavuje integrované riešenie pre úplnú ochranu, riadenie a monitorovanie nadzemného vedenia a podzemných káblov pri úrovniach napätia od distribúcie až po prenos
- Rad produktov MiCOM P14x je vhodný pre všetky aplikácie, ktoré vyžadujú ochranu pred nadprúdom. Je vhodný pre pevne uzemnené a impedančne uzemnené systémy, systémy uzemnené pomocou Petersonovej cievky a izolované systémy.