-
-
Filtrovať podľa:
Obnoviť všetko -
4 produkty -
-
Vlastnosti
- Široký teplotný rozsah
- napätie 24 V jednosm.
- Výstupný rozsah: 0…10 V/ 0…20 mA / 4…20 mA
- Zhoda s normami UL/CSA/GL/CE
Výhody
Jednoduchá transformácia
Rad analógových prevodníkov Zelio sa jednoducho nastavuje vďaka vopred nakalibrovaným vstupným a výstupným rozsahom. So svojimi výstupmi chránenými pred zmenou polarity, pred skratmi a prepätím, s automatickou detekciou prerušených slučkových obvodov je Zelio riešením prinášajúcim výkonnosť a spoľahlivosť.
Aplikácie
- Priemysel a stavebníctvo: rozvádzače v jednoduchých strojoch, riadenie procesov.
- Spustenie a sledovanie zariadení na úpravu vody
Gallery
Zelio Analog
Analógové prevodníky
Analógové prevodníky pre prevod signálov zo snímačov na analógovú hodnotu zrozumiteľnú pre riadiace systémy