Objavte Acti9 STI
Objavte Acti9 STI
Zvýšte svoju ochranu

Izolovateľné držiaky poistiek Acti9 STI poskytujú ochranu proti preťaženiu a skratu pre priemyselné aplikácie vyžadujúce vysokú vypínaciu kapacitu. Vykonávajú funkciu odpojovača všetkých pólov a nesmú sa používať ako spínače (kategória použitia: AC-20). Počas montáže továrne je zabezpečené odpojenie verzií 2P, 3P a 3P+N. Acti9 STI môže byť vybavený aj kontrolkou signalizujúcou vypálenie poistkovej kazety.
Výhody Acti9 STI
Výhody Acti9 STI
Efektivita
Pohodlie
Funkčnosť
Ochrana
Vlastnosti
Vlastnosti
Fakty o Acti9 IST
Poistkové kazety:
- STI môže používať poistkové kazety gG aj aM bez západky
- Poistky gG: používané na zabezpečenie preťaženia aj ochrany proti skratu
- Poistky aM: používané len na ochranu proti skratu zaťažení s vysokým špičkovým prúdom, ako sú motory, transformátory (primárne zariadenia atď.)
- Dostupné v priemeroch 8,5 x 31,5 mm a 10,3 x 38 mm.
- Poistkové kazety spĺňajú požiadavky IEC/EN 60269-1/2 (NFC 60-200)
- Hrebeňová prípojnica:
- používaná na rýchle premostenie viacerých STI rovnakého druhu
- Konektory prípojnice:
- Používajú sa na napájanie prípojnice
- Pre 25 mm2 kábel
- 230 V neónová kontrolka:
- Indikuje vypálenie poistky (vypnutá sa v bežnej prevádzke a po vypálení poistky sa rozsvieti na červeno)
- 400 V max.
- Uzamykacie zariadenie:
- Uzamkne prepínač v polohe „otvorená“ alebo „zatvorená“. Používa sa so zámkom s maximálnym priemerom 8 mm (nedodáva sa)
- Pripínacie označovače (typ C60) používané na identifikáciu:
- buď na prednej strane zariadenia, alebo na downstream svorkách.
Aplikácie
Terciárne budovy
Priemyselné budovy