Slovakia

Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

 

Základné stojanové PDU

Spoľahlivý rozvod napájania pre stojany

Naše stojanové jednotky PDU s najvýhodnejším pomerom cena/výkon

APC Brand Obrázok produktu Schneider Electric
Základné stojanové PDU schneider.label Spoľahlivý rozvod napájania pre stojany
  Späť   Rackové rozvody energie

Základné stojanové PDU

      • 18 products available

        • Najlepšia cena
          AP6003A Obrázok produktu Schneider Electric

          AP6003A

          RACK PDU, BASIC, HALF HEIGHT, 100-240V/20A, 220-240V/16A, (14) C13
        • Najlepšia cena
          AP6015A Obrázok produktu Schneider Electric

          AP6015A

          RACK PDU, BASIC, 0U/1U, 120-240V/15A, 220-240V/10A, (8) C13
        • Najlepšia cena
          AP6020A Obrázok produktu Schneider Electric

          AP6020A

          Rack PDU, Basic, 0U/1U, 100-240V/20A, 220-240V/16A, (13) C13
        • Najlepšia cena
          AP6038A Obrázok produktu Schneider Electric

          AP6038A

          Rack PDU, Basic, 0U/1U, 220-240V, 63A, (3) C19
        • Najlepšia cena
          AP6120A Obrázok produktu Schneider Electric

          AP6120A

          Rack PDU, Basic, 0U/1U, 100-240V/20A, 220-240V/16A, (7) C13, (2) C19
        • Najlepšia cena
          AP7526 Obrázok produktu Schneider Electric

          AP7526

          Základná stojanová jednotka PDU, 1U, 22 kW, 400 V, (6) C19
        • Najlepšia cena
          AP7551 Obrázok produktu Schneider Electric

          AP7551

          Základná stojanová jednotka PDU, 0U, 16 A, 230 V, (20) C13 a (4) C19; IEC309
        • Najlepšia cena
          AP7552 Obrázok produktu Schneider Electric

          AP7552

          Základná stojanová jednotka PDU, 0U, 16 A, 230 V, (20) C13 a (4) C19; IEC C20
        • Najlepšia cena
          AP7553 Obrázok produktu Schneider Electric

          AP7553

          Základná stojanová jednotka PDU, 0U, 32 A, 230 V, (20) C13 a (4) C19
        • Najlepšia cena
          AP7554 Obrázok produktu Schneider Electric

          AP7554

          Základná stojanová jednotka PDU, 0U, 16 A, 230 V, (20) C13 a (4) C19; IEC309, kábel, 10 stôp