Slovakia

Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

 

Meracia stojanová jednotka PDU

Meracie stojanové jednotky PDU poskytujú vzdialené monitorovanie pripojenej záťaže v reálnom čase. Používateľsky zadefinované výstrahy umožňujú varovať pred potenciálnym preťažením obvodov skôr, než dôjde k zlyhaniu kriticky dôležitých zariadení IT.

Sledovanie prípadov nečakaného preťaženia

APC Brand Obrázok produktu Schneider Electric
Meracia stojanová jednotka PDU schneider.label Meracie stojanové jednotky PDU poskytujú vzdialené monitorovanie pripojenej záťaže v reálnom čase. Používateľsky zadefinované výstrahy umožňujú varovať pred potenciálnym preťažením obvodov skôr, než dôjde k zlyhaniu kriticky dôležitých zariadení IT.
  Späť   Rackové rozvody energie

Meracia stojanová jednotka PDU

      • 12 products available

        • Najlepšia cena
          AP7152B Obrázok produktu Schneider Electric

          AP7152B

          Integrovaný merač prúdu, 16 A, 230 V, IEC309 -16 A, 2P + G
        • Najlepšia cena
          AP7155B Obrázok produktu Schneider Electric

          AP7155B

          In-Line Current Meter, 32A, 230V, IEC309-32A, 2P+G
        • Najlepšia cena
          AP7175B Obrázok produktu Schneider Electric

          AP7175B

          Integrovaný merač prúdu, 32 A, 230 V, IEC309-32A 3PH, 3P+N+G
        • Najlepšia cena
          AP7820B Obrázok produktu Schneider Electric

          AP7820B

          Meracia stojanová jednotka PDU, 1U, 12 A/208 V, 10 A/230 V, (8) C13
        • Najlepšia cena
          AP7821B Obrázok produktu Schneider Electric

          AP7821B

          Meracia stojanová jednotka PDU, 1U, 16 A, 208/230 V, (8) C13
        • Najlepšia cena
          AP7822B Obrázok produktu Schneider Electric

          AP7822B

          Rack PDU, Metered, 2U, 32A, 230V, (12) C13 & (4) C19
        • Najlepšia cena
          AP7850B Obrázok produktu Schneider Electric

          AP7850B

          Meracia stojanová jednotka PDU, 0U, 10 A, 230 V, (16) C13
        • Najlepšia cena
          AP8853 Obrázok produktu Schneider Electric

          AP8853

          Meracia stojanová jednotka PDU 2G, 0U, 32 A, 230 V, (36) C13 a (6) C19
        • Najlepšia cena
          AP8858 Obrázok produktu Schneider Electric

          AP8858

          Meracia stojanová jednotka PDU 2G, 0U, 20 A/208 V, 16 A/230 V, (18) C13 a (2) C19
        • Najlepšia cena
          AP8858EU3 Obrázok produktu Schneider Electric

          AP8858EU3

          Meracia stojanová jednotka PDU 2G, 0U, 16 A, 230 V, (18) C13 a (2) C19, kábel IEC309