-
-
Filtrovať podľa:
Obnoviť všetko -
8 produkty -
-
Vlastnosti
Konzoly APC Rack LCD obsahujú klávesnicu, myš, konzolu s displejom 17 in/19 in LCD a voliteľný integrovaný prepínač analógového/KVM portu 8/16 KVM (len 17 in model) - všetko v kompaktnom dizajne 1U. Tento kompaktný dizajn umožňuje osadiť prepínač KVM do zadnej časti konzoly LCD alebo úplne odstrániť potrebu samostatného prepínača KVM výberom konzoly LCD integrovaným prepínačom analógového/KVM portu 8/16. Konzola sa jednoducho inštaluje a minimalizuje náklady na podporu a údržbu, čím zaručuje nízke náklady na vlastníctvo. Spojenie ultratenkého LCD panelu, technológie touchpadu a regálu s jednoduchým osadením vzniklo kvalitné optimalizované riešenie určené na monitorovanie a správu regálov. Regálové konzoly LCD majú široké využitie v oblasti IT, od počítačových sál až po veľké dátové strediská.
Výhody
Agilnosť:- Klzné lišty - Zariadenie rýchlo ľahko inštalujte pomocou štvorcových, kruhových a skrutkových otvoroch v stojanoch.
- Rameno na správu káblov - Zabráňte interferenciám s okolitými zariadeniami prostredníctvom usporiadanie viacerých káblov.
- Úpravy zobrazeného displeja (OSD) - Možnosť úpravy zobrazeného obrazu vrátane: aut. nastavenie, exit, zap./vyp., jas, menu, a indikátor napájania.
- Závlačky s rýchlym uvoľnením - Ľahké vkladanie a vyberanie zariadenia.
- Konektory PS/2 - Pripojenie k serveru alebo prepínaču KVM prostredníctvom štandardných konektorov PS/2.
- Senzor naklonenia napájania - Šetrite elektrickú energiu využívaním automatického vypínania zariadenia (keď je zatvorené).
- Integrated touchpad pointing device Integrated Trackball - Eliminuje potrebu samostatnej externej myši.
- Podpora viacerých platforiem - Kompatibilita so systémami Windows, Sun, Unix a Linux.
- Nízka spotreba energie - Spotrebuje o polovicu menej energie ako porovnateľné monitory CRT.
- Nízke nároky na chladenie - Vyžaruje menej tepla ako porovnateľné monitory CRT.
- Standard VGA connector - Connects to a server or KVM switch via a standard VGA connector.
- Zaberá 1U priestoru skrine - Nemrhajte priestorom v stojanom v dátovom stredisku.
- Zaberá 1U priestoru skrine - Zaberá 1U priestoru stojana. Tradičné monitory CRT si potrebujú 10U až 13U.
- Klávesnica v plnej veľkosti - Klávesnica v plnej veľkosti s integrovaným číselníkom.
NetShelter - stojanové LCD konzola
Klávesnica, myš a konzola LCD na montáž do stojana 1U
Optimalizujte priestor na stojane. Maximalizujte monitorovanie stojana.
