-
-
Filtrovať podľa:
Obnoviť všetko -
1 produkty -
-
Vlastnosti
Mini dymový hlásič Argus s 10 ročnou batériou
S pevnou lítiovou batériou s dlhou 10 ročnou životnosťou
Funkcia stíšenia alarmu. Doplnková samolepiace montážna sada.
Certifikácia Q-Label, ktorá výrazne prekračuje požiadavky normy a funkcionalitu bežných dymových hlásičov.
Výhody
- Typ detekcie: optická detekcia dymu
- Batéria: Lítiová CR123A 3V, 1600mAh
- Hlasitosť alarmu: okolo 90dB (vo vzdialenosti 3 metre)
- Rozsah prevádzkových teplôt: +4 °C až 38 ° C
- Prevádzková vlhkosť: + 90% relatívna vlhkosť bez kondenzácie
- Signál zlyhanie batérie: 30 dní pred koncom životnosti batérie
Aplikácie
- Domácnosti
- Apartmány
Gallery
Dymové hlásiče
Investície vašich zákazníkov do svojho života.
Dymové hlásiče pre včasnú detekciu vznikajúceho požiaru a otvoreného ohňa.