Slovakia

Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

 

Harmony XB4

Kovové ovl. a signal. jednotky Ø 22

Ovládače a signálky s pochrómovanou kovovou prírubou, Ø 22 mm

Harmony XB4
      • 27 products available

        • Najlepšia cena
          DL1CB006 Obrázok produktu Schneider Electric

          DL1CB006

          číra žiarovka s BA9s zákl.-6 V / 1.2 W
        • Najlepšia cena
          DL1CD0061 Obrázok produktu Schneider Electric

          DL1CD0061

          biela LED žiarovka pre signalizáciu – BA 9s – 6 V 1,2 W
        • Najlepšia cena
          DL1CE024 Obrázok produktu Schneider Electric

          DL1CE024

          mosadz žiarovka s BA9s zákl.-24 V / 2 W
        • Najlepšia cena
          DL1CE048 Obrázok produktu Schneider Electric

          DL1CE048

          číra žiarovka s BA9s zákl.-48 V / 2.6 W
        • Najlepšia cena
          DL1CE130 Obrázok produktu Schneider Electric

          DL1CE130

          jasná žiarovka pre signalizáciu – BA 9s – 120 - 130 V 2,4 W
        • Najlepšia cena
          DL1CE130NSP Obrázok produktu Schneider Electric

          DL1CE130NSP

          žiarovka s BA9s zákl. - 130V/2,4W
        • Najlepšia cena
          DL1CF110 Obrázok produktu Schneider Electric

          DL1CF110

          jasná neónová žiarovka pre signalizáciu – BA 9s – 110 - 130 V 2,6 W
        • Najlepšia cena
          DL1CF220 Obrázok produktu Schneider Electric

          DL1CF220

          jasná neónová žiarovka pre signalizáciu – BA 9s – 230 - 240 V 2,6 W
        • Najlepšia cena
          DL1CJ0123 Obrázok produktu Schneider Electric

          DL1CJ0123

          LED žiarovka s BA9s zákl. - zelená - 12 V
        • Najlepšia cena
          DL1CJ0241 Obrázok produktu Schneider Electric

          DL1CJ0241

          biela LED žiarovka pre signalizáciu – BA 9s – 24 V AC DC