-
-
Filtrovať podľa:
Obnoviť všetko -
-
-
Vlastnosti
Elektronicka ističe GV4P poskytuje vysokú presnosť, široké nastavenie, duálny triedu 10/20 a nízky odvod tepla. GV4PEM tiež obsahuje pokročilé ochrany a predbežné alarmy. P>
TeSys GV4 je k dispozícii v troch rôznych verziách: p>
- GV4 typ L: strong> Magnetická ochrana proti skratu, ktorá sa používa s relé proti preťaženiu alebo pohonom Li>
- GV4 Typ P strong>: Magnetický skrat a ochrana proti preťaženiu
-Elektronické jadro pre vysokú presnosť, široké nastavenie, & nbsp; Strong> duálny motor trieda 10/20 Li>- GV4 PEM: strong> Magnetická ochrana proti skratu a preťaženiu s pokročilým nastavením a předalarmováním
- K dispozícii je bočný modul SDX pre alarmovanie a rozlišovanie porúch (GV4 PEM) li > ul>Špecifikácia: strong> p>
- Pokrýva ochranu motora od 0,25 do 55 kW pri 415 V AC (od 0,8 do 115 A), všetko v jednom ráme Li>
- K dispozícii v troch rôznych vypínacích kapacitách:
- 25, 50 a 100 kA pri 415 V AC IEC (15, 35, 65 kA pri 480 V UL) Li> - Patentovaná technológia kompenzujúce tečenie vodičov EverLink
- Systém na báze pružiny zaisťuje dlhodobé pripojenie
- Zlepšuje prehrievaniu vedúce k vypnutiu
- Znižuje riziko pri skrate Li> - Ergonomická otočná rukoväť pre jednoduché prepínanie a ovládanie s jasnou indikáciou vypnutia. Medzi ďalšie možnosti patrí:
- Prepnúť
- Bočné
- Rozšírené li> ul>
- GV4 Typ P strong>: Magnetický skrat a ochrana proti preťaženiu
Výhody
TeSys GV4 je jedným z najefektívnejších a najspoľahlivejších riešení svojej veľkosti. S pokročilou ochranou a predbežnými alarmy môžete mať lepšiu kontrolu nad procesom a predvídať problémy skôr, než k nim dôjde. & Nbsp; p>
Šetrite čas: strong> p>
- Jednoduché určenie, inštalácia a použitie pre všetky aplikácie Li>
- Duálna trieda k zníženiu komerčných referencií Li>
- Prístup k informáciám prostredníctvom telefónu pre uľahčenie údržby na mieste li> ul>
Zvýšenie efektivity: strong> p>
- Kompaktný, priestorovo úsporný dizajn Li>
- Príslušenstvo na jedno kliknutie s pružinovým terminálom Li>
- Externe viditeľné pomocné prostriedky li> ul>
Zvýšte bezpečnosť: strong> p>
- 90-ročná história výroby Li>
- Technológia EverLink zaisťuje trvalé pripojenie Li>
- Dvojitý rotačný kontakt zlepšuje vypínaciu schopnosť ističa Li>
- Reflexný vypínací mechanizmus pre dvojitú ochranu pri skrate li> ul>
Aplikácie
Tieto kompaktné, inovatívne a vysoko výkonné motorové ističe sú navrhnuté tak, aby zabezpečili nepretržitú prevádzku motora v tých najnáročnejších podmienkach. Zariadenia sú prispôsobiteľná mnohých požiadavkám a možno ich použiť pre rad náročných aplikácií v priemyselných odvetviach, ako je: & nbsp; p>
- Petrochémia & amp; plyn Li>
- Zariadenie na čistenie odpadových vôd Li>
- Ťažba Li>
- Energie li> ul>
Gallery
- GV4 typ L: strong> Magnetická ochrana proti skratu, ktorá sa používa s relé proti preťaženiu alebo pohonom Li>
TeSys Deca
Ističe, koordinované so stykačmi TeSys D, k ochrane motorov do 115 A (55 kW / 400 V)
Kompaktný, robustný a inovatívny rad motorových ističov.