-
-
Filtrovať podľa:
Obnoviť všetko -
6 produkty -
-
Vlastnosti
Funkcie
-Maximálny nabíjací prúd nastaviteľný od 8 A do 32 A, In 1xf (do 7,4 kW) alebo 3-x (do 22 kW)
-Pripojiteľnosť k EV : T2 zásuvka s alebo bez cloniek, alebo pripojeným káblom s konektormi T1 alebo T2
- Dĺžka pripojeného kábla : 4,5 m
- Zámok alebo RFID čítačka
- Možnosti riadenia energie : odložené napájanie, prestávky v nabíjaní a obmedzovanie nabíjacieho prúdu
Napájacia sieť
-220-240 V jednofázový – 50/60 Hz pre maximálny nabíjací výkon 7,4 kW
-380-415 V trojfázový – 50-60 Hz pre maximálny nabíjací výkon 22 kW*
(*okrem pripojeného kábla T1, s obmedzením do 7,4 kW)
Pripojenie ku cloudu
- GPRS modem
- Káblom k Ethernetu alebo Wi-Fi
- OCPP 1.5
Mechanické vlastnosti a prostredie
- Krytie: IP55, alebo IP54 pre nabíjacie stanice s typom zásuvky E.
- Mechanická odolnosť : IK10
- Prevádzková teplota : -30°C do +50°C
- Teplota skladovania : -40°C do +80°C
Záručná lehota
- 24 mesiacov na celú EV ponuku
Výhody
Rozsiahly výber
- Vysoký nabíjací výkon s možnosťou odľahčovania pre plnenie dnešných požiadaviek sietí. Príprava pre budúce potreby, vyšší výkon, moderné batérie a kapacity.
- Voľný prístup, uzamykanie alebo identifikácia užívateľov.
Riadenie nabíjania účtovania aktív
- Schopnosť prepojenia na lokálny alebo cloudový systém riadenia energie
- Vynikajúce prispôsobenie nabíjacieho výkonu k napájaniu
- Odložené nabíjanie v čase špičiek
Jednoduchá obsluha
- Pripojte sa a nabíjajte - jednoduchosť
- Voliteľná možnosť jednodotykového stop/reštart
- Svetelná indikácia stavu nabíjania
Robustnosť
- Vhodné do náročného prostredia
Servisné služby
- QR kód aplikácia pre jednoduché registrovanie a sledovanie inštalácie.Aplikácie
Poloverejné parkoviská
Pre operátorov nabíjacích bodov, úsporných a zdieľaných riešení, ktoré poskytujú autentifikáciu užívateľov, sledovanie nákladov, reportovanie daní a fakturácie.
Korporátne vozové parky
Pre manažérov firemných vozových parkov a lízingové spoločnosti, ktorí hľadajú efektívne riešenie, reporting (v práci), alokovanie nákladov (v domácnostiach zamestnancov).
Bytové komplexy
Pre správcov bytových a rezidenčných komplexov. Riešenie s energetickým manažmentom a rozúčtovaním nákladov pre jednoduché individuálne budovy.
EVlink Smart Wallbox
Pripojené EV nabíjacia stanica pre inteligentnejšie nabíjanie
Ideálne pre poloverejné parkoviská, firemné vozové parky EV a bytové komplexy, EVlink Smart Wallbox ponúka možnosti merania energie a konektivitu, ktorú potrebujete na zabezpečenie overenia používateľa, generovania správ a účtovanie, alokáciu nákladov na jednotlivých užívateľov, a vykonávať vzdialenú údržbu. Všetko, čo potrebujete k tomu, aby bolo nabíjanie elektromobilov jednoduchšie ako kedykoľvek predtým!