ClimaSys DT
Diagnostický nástroj
Vlastnosti
Data logery ClimaSys DT sú jednoducho použiteľné riešenie umožňujúce užívateľom:
- Získať presné a spoľahlivé údaje o meraní tepla v etapách návrhu, uvedenia do prevádzky a používania
- Sledovať rýchle alebo pomalé merania
- Zachovať kontinuitu služby
- Optimalizovať inštaláciu
- Zistiť kde sa nachádzajú horúce a studené škvrny a vyhnúť sa kondenzačným problémom
- Zistite, či je možné vetranie / chladenie
- Jednoducho nainštalujte a pracujte
Teplotné modely:
ClimaSys DTT:
- 32 kB vzorkovacia pamäť
- Rozsah: -40 až 80 °C
- Presnosť: ± 0,3 °C
- Rozlíšenie: 0,03 °C
- Rozmery: 11 x 3,9 x 2,6 cm
- IP67
- Časové známky / štart / stop s magnetickým kľúčom
- Nízka spotreba energie pre predĺženú životnosť batérii po dobu dvoch rokov
- Ľahké sťahovanie dát do počítača prostredníctvom pripojenia USB
- Aktualizácia firmvéru USB
- 16 kB vzorkovacia pamäť
- Rozsah: -40 až 80 °C
- Presnosť: ± 0.5 °C
- Rozlíšenie: 0,1 °C
- Rozmery: 7,4 x 3 x 1,3 cm
- IP67
Výhody
- Aktivačné tlačidlo pre spustenie záznamu a označenie časových známok
- Nízka spotreba energie pri dlhšej životnosti batérii po dobu šiestich mesiacov
- Jednoduché sťahovanie dát do počítača prostredníctvom pripojenia USB
- Aktualizácia firmvéru USB
- Kompaktné a jednoducho použiteľné
Model teploty / vlhkosti / rosného bodu
ClimaSys DTH
- 32 kB vzorkovacia pamäť
- Rozsah:
RH: 5 až 95%
- Presnosť:
RH: ± 2%
- Rozlíšenie:
RH: 0,05%
- Rozmery: 11 x 3,9 x 3 cm
- IP54
Výhody
- Časové známky / štart / stop s magnetickým kľúčom
- Odčítanie rosného bodu na displeji LCD a softvéri
- Rýchla odozva pre snímač RH
- Aktualizácia firmvéru USB
- Nízka spotreba energie pre predĺženú životnosť batérie (až 2 roky) "
Výhody
Aplikácie
- Riešenie ClimaSys DT je určené pre kritické elektrické a elektronické rozvádzače.
- Vhodné pre všetky druhy rozvádzačov vo vnútornom aj vonkajšom prostredí