-
Objavte stýkače TeSys Deca
-
Séria štartérov motorov novej generácie TeSys Deca ponúka spoľahlivé a robustné riešenie pre rýchlejší čas uvedenia stroja na trh.
- Kompletný sortiment pre rôzne aplikácie: štandardné alebo reverzné stýkače, hviezdicové/delta, s automatickým transformátorom atď., riadené pomocou striedavého, jednosmerného prúdu, nízkonapäťového ovládacieho obvodu jednosmerného prúdu
- Konektory: Viacštandardné skrutky, káblové svorky EverLink, pružinový terminál, kruhové pripojenie
- Štandardná ponuka pripravená pre náročné prostredia
- Jednoduchá a bezpečná priama montáž medzi stýkačom a ističom vďaka káblovým svorkám EverLink (od 40 do 65 A)
Vlastnosti
1Moderný dizajn
・ Tmavosivý dizajn pre moderný vzhľad a dojem zo všetkých zariadení
2Jednoduchý výber
・ Hodnotenie motora je súčasťou čísla objednávky
3Spoľahlivosť
・ Vysoká elektrická a mechanická životnosť
4Univerzálnosť
・ Celosvetovo dostupné schválenia pre všetky trhy, typy NEMA k dispozícii
5Digitálne informácie
・ Naskenovaním QR kódu získate ľahký prístup k údajom o produkte ・ Sprievodca údržbou prostredníctvom nástroja EcoStruxure Facility Expert
6Flexibilné pripojenie
・ Viacštandardná skrutka
7Kompatibilita s normou IEC60335-1
・ Štandardná ponuka pripravená na požiadavky domáceho trhu s elektronikou
-
1
Moderný dizajn
・ Tmavosivý dizajn pre moderný vzhľad a dojem zo všetkých zariadení
<
-
TeSys Deca contactors
Stýkače na riadenie motorov do 150 A (75 kW / 400 V)
Stýkače a reverzné stýkače TeSys D sú k dispozícii od 9 A do 150 A (indukčný motor) a od 20 A do 200 A (odporová záťaž) v 3-pólovom a 4-pólovom prevedení.