-
-
Filtrovať podľa:
Obnoviť všetko -
1 produkty -
-
Vlastnosti
- Nereverzačné alebo reverzné stýkače až do 45 kW, voliteľné s poistkovým odpojovačom
- Štandardné spúšťače hviezda/trojuholník až do 132 kW, voliteľné s poistkovým odpojovačom
- Dostupné rôzne varianty
- Stupeň krytia v súlade s IEC 529. IP55 alebo 65 v závislosti na modeli
Výhody
Nájdeme skrinku pre Vašu aplikáciu
Spúšťače v skrinke je ľahké vybrat a inštalovať. Tieto kompaktné, ergonomicky navrhnuté spúšťače, môžu byť umiestnené na stene alebo priamo na stroji.
Aplikácie
- Priemysel, infraštruktúra, stavebníctvo, a pod.:
- Automobilový priemysel
- rozbeh a zastavenie motora
- riadené rozbehy pomocou softštartérovGallery
TeSys LE
Motorové spúšťače v uzavretom prevedení
Spúšťače v skrinke do 132 kW/ 400 V