Objavte Rollarc
Objavte Rollarc
Informácie o systéme Rollarc

Rollarc je rozsah 3-fázového MV kontaktoru pre kovové rozvádzače, ktoré používajú plyn SF6 na izoláciu a ochladzovanie oblúkov pri vysoko výkonných aplikáciách až do 12 kV. Prináša vysokú spoľahlivosť a dlhú životnosť v rôznych aplikáciách, vrátane aplikácií na riadenie motora, rozvod napájania, bánk kondenzátorov a transformátora napájania. S hermeticky uzavretou skriňou Rollarc kontaktor ponúka necitlivosť na náročné prostredia, a to z hľadiska veľkého počtu mechanických a elektrických procesov.
Výhody
Výhody
Bezpečnosť
Spoľahlivosť
Dlhá životnosť
Funkcie
Funkcie
Fakty o spoločnosti Rollarc
Rozsah stýkačov až do 12 kV:
・3 póly zabudované v "utesnenom tlakovom systéme“ v type izolačnej skrine, naplnené SF6.
・ 3 verzie: základné, pevné a odnímateľné.
・ Magnetické držiaky alebo mechanické zatváranie.
• Nominálny prúd 400 A.
・ Tlakový spínač.
• Skratový prúd až do 10 kA.
Aplikácie
Aplikácie
Priemysel
Objavte viacDistribúcia energie
Objavte viacRopa a zemný plyn
Objavte viacNámorníctvo
Ďalšie zdroje
Ďalšie zdroje