TeSys H
Hybridný spúšťač motora pre asynchrónne motory do 6,5 A (3 kW/ 400 V)
Hybridný spúšťač motora pre asynchrónne motory do 6,5 A (3 kW/ 400 V)
Stýkače na riadenie motorov do 150 A (75 kW / 400 V)
Stýkače 0,06 kW až 5,5 kW
TeSys model SK
Stýkače pre ovládanie motorov do 800 A (450 kW / 400V) alebo spínanie výkonu do 1050A
Stýkače 55 kW až 450 kW
Hriadeľové stýkače do 900 kW