TeSys Deca overload relays
Tepelné relé koordinované s stykačmi TeSys D na ochranu pred preťažením motorov do 150 A (75 kW / 400 V)
Tepelné relé koordinované s stykačmi TeSys D na ochranu pred preťažením motorov do 150 A (75 kW / 400 V)
Elektronické relé, koordinované so stýkačmi a ističmi TeSys Giga, na ochranu motorov do 630A (335 kW /400 V) pred preťaženímV)
Elektronické relé na ochranu pred preťažením motorov do 630 A (315 kW / 400 V)
Tepelné ochranní relé koordinované so stýkačmi TeSys K na ochranu pred preťažením motorov do 12 A (5,5 kW / 400 V)