Objavte našu ponuku produktov univerzálne zdroje. Naše regulované spínané napájacie zdroje pre priemyselné aplikácie poskytujú výstupné napätie do 48 VDC a výstupný prúd do hodnoty 5 A. Napájacie zdroje pre komerčné použitie poskytujú napätie do 24 V a výstupný prúd do 10 A. Napájacie zdroje radu Phaseo ABL8 ponúkajú 24 V výstupné napätie s možnosťou prispôsobenia primárneho napätia až do hodnoty +/- 20 V. Univerzálne zdroje nájdu uplatnenie napríklad pri napájaní ochranných obvodov PELV alebo SELV, vo výťahoch, eskalátoroch, procesných aplikáciách, priemysle, stavebníctve ale aj v sektore služieb.