Slovakia

Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

01033 Obrázok produktu Schneider Electric

Zobraziť všetko Prisma G

Prisma G - 01033

Náhradní díly

01033 Obrázok produktu Schneider Electric
Zobraziť všetko Prisma G
Prisma G - 01033
Náhradní díly

Prisma Plus - G System - bočný panel - volne stojací kanál - 33 modulov

Zobraziť ďalšie vlastnosti >
Pridať k mojim produktom Pridať k mojim produktom

  • Základní popis
    řada
    Prisma
    označení výrobku
    Prisma G
    typ produktu nebo součásti
    Boční panel
    stupeň krytí IP
    IP30
    příslušenství / náhradní díly
    Příslušenství pro rozvodnici
    Náhradní díl
    kompatibilní řada
    Prisma G : rozváděč
    speciální volba barvy
    Ano
    Doplňky
    popis instalace
    Samostatně stojící rozvaděč
    montážní poloha
    Boční
    pocet vert. modulu (50 mm)
    33
    počet kusů na sadu
    Sada 1
    výška
    1675 mm
    šířka
    200 mm
    hloubka
    180 mm
    hmotnost přístroje
    3,4 kg
    povrchová úprava
    Lesklý
    Texturovaný epoxidový polyester
    barva
    Bílá RAL 9001
    Prostředí
    stupeň krytí IP
    IP30
    stupeň ochrany IK
    IK07 bez dveří vyhovuje EN/IEC 62262
    IK08 s dveřmi
    stupeň ochrany
    Elektroforézní ošetření a polyesterový za horka nanášený epoxidový prášek
    Nabídka udržitelnosti
    udržitelný stav nabídky
    Výrobek Green Premium
    RoHS
    REACh
    dokument o ekologickém profilu
    Dostupný
    instrukce o ukončení životnosti výrobku
    Dostupný
    Záruční lhůta
    záruční lhůta
    18 měsíců
  • Dokumenty a položky na stiahnutie

    Jazyk
    • Slovenčina
    • English
    Katalóg
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    catalogue Prisma G (Verzia 3.1)
    Dátum 18.7.2018
    Veľkosť 73.3 MB
    CAD
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    CAD library (Verzia 2.0)
    Dátum 26.3.2018
    Veľkosť 2.1 GB
    Deklarácia EÚ RoHS
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    Dátum 15.2.2019
    Veľkosť 0
    Deklarácia REACh
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    Dátum 15.2.2019
    Veľkosť 0
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.