-
Charakteristiky
Základní popis rad Prismasortiment výrobkov Prisma Gtyp produktu alebo komponentu Boční panelPríslušenstvo / náhradné diely Náhradní dílPříslušenství pro rozvodnicikompatibilita rozsahu Prisma G rozváděčinstallation description Nástěnná montáž rozvaděčemontážní poloha Bočnípocet vert. modulu (50 mm) 24Doplňky protective treatment Elektroforézní ošetření a polyesterový za horka nanášený epoxidový prášekpovrchová konečná úprava Texturovaný epoxidový polyesterLesklýbarva Bílá (RAL 9001)speciální volba barvy Anošírka 200 mmvýška 1225 mmhĺbka 180 mmčistá hmotnosť 2,49 kgmnožstvo na súpravu Sada 1Prostředí stupeň krytí IP IP30stupeň ochrany IK IK07IK08Packing Units Typ balenia 1 PCEPočet výrobkov v balení 1 1Hmotnosť balenia 1 3,212 kgVýška balenia 1 8 cmŠírka balenia 1 21,3 cmDĺžka balenia 1 125 cmTyp balenia 2 P2MPočet výrobkov v balení 2 22Hmotnosť balenia 2 90,664 kgVýška balenia 2 46 cmŠírka balenia 2 120 cmDĺžka balenia 2 200 cmOffer Sustainability Stav udržateľnej ponuky Produkt Green PremiumNariadenie REACh Na základe nariadenia REACH neobsahuje látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy(SVHC) ÁnoSmernica EÚ RoHS Proaktívny súlad (produkt je mimo právneho rozsahu EÚ RoHS)
Deklarácia EÚ RoHSNeobsahuje toxické ťažké kovy ÁnoNeobsahuje ortuť ÁnoInformácie o výnimke zo smernice RoHS Nariadenie RoHS Číny Deklarácia RoHS Číny
Proaktívna deklarácia RoHS Číny (mimo právneho rozsahu RoHS Číny)Zverejňovanie informácií o životnom prostredí Okružný profil Prítomnosť halogénu Produkt neobsahuje halogénZmluvná záruka Záruka 18 měsíců -
Časté technické otázky
Nenašli sa žiadne výsledkyĽutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.