Slovakia

Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

spájací profil Prisma G, IP30, 36 výšk.d.

Zobraziť ďalšie vlastnosti >
Pridať k mojim produktom Odstrániť z mojich produktov

  • Základní popis
    řada
    Prisma
    kompatibilní řada
    Prisma G
    stupeň krytí IP
    IP30
    typ produktu nebo součásti
    Centrální stojina
    příslušenství / umístění samostatných dílů
    Pro kombinaci rámu vedle sebe
    příslušenství / náhradní díly
    Spojovací příslušenství
    Náhradní díl
    Doplňky
    popis instalace
    Samostatně stojící rozvaděč - šířka 600 mm
    Samostatně stojící rozvaděč - width 300 mm
    Samostatně stojící rozvaděč - šířka 850 mm
    pocet vert. modulu (50 mm)
    36
    montážní poloha
    Vedle sebe
    počet kusů na sadu
    Sada 1
    výška
    1830 mm
    povrchová úprava
    Matný
    Hladký
    stupeň ochrany
    Elektroforézní ošetření a polyesterový za horka nanášený epoxidový prášek
    barva
    Bílá RAL 9001
    Nabídka udržitelnosti
    udržitelný stav nabídky
    Výrobek Green Premium
    RoHS
    REACh
    dokument o ekologickém profilu
    Dostupný
    instrukce o ukončení životnosti výrobku
    Standardní recyklací výrobku
  • Dokumenty a položky na stiahnutie

    Jazyk
    • Slovenčina
    • English
    Príručka
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    Brochure Prisma: Smarter than ever (Verzia 1.0)
    Dátum 9.11.2017
    Veľkosť 769.5 KB
    Deklarácia EÚ RoHS
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    Dátum 28.2.2019
    Veľkosť 200 B
    Deklarácia REACh
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    Dátum 28.2.2019
    Veľkosť 200 B
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.