Slovakia

Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

01112 Obrázok produktu Schneider Electric

Zobraziť všetko Prisma P

Prisma P - 01112

Náhradní díly

01112 Obrázok produktu Schneider Electric
Zobraziť všetko Prisma P
Prisma P - 01112
Náhradní díly

Prisma Plus - P System - sada pre zdvíhanie

Zobraziť ďalšie vlastnosti >
Pridať k mojim produktom Pridať k mojim produktom

  • Základní popis
    řada
    Prisma
    typ produktu nebo součásti
    Zvedací sada
    příslušenství / náhradní díly
    Náhradní díl
    kompatibilní řada
    Prisma P
    součást výrobku
    1 1/4 otáčky distanční díl
    6 upevňovacích systémů střešního a zadního panelu IP30
    4 závěsná oka
    Doplňky
    kompatibilita
    Skříň IP30
    popis instalace
    Skříň
    počet kusů na sadu
    Sada 1
    výška
    25 mm
    šířka
    43 mm
    hloubka
    10 mm
    hmotnost přístroje
    0,129 kg
    Nabídka udržitelnosti
    udržitelný stav nabídky
    Výrobek Green Premium
    RoHS
    REACh
    dokument o ekologickém profilu
    Dostupný
    instrukce o ukončení životnosti výrobku
    Dostupný
    Záruční lhůta
    záruční lhůta
    18 měsíců
  • Dokumenty a položky na stiahnutie

    Jazyk
    • Slovenčina
    • Czech
    • English
    Katalóg
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    Rozvádece nn Prisma P do 4 000 A (Verzia 1.0)
    Dátum 16.1.2018
    Veľkosť 103.1 MB
    Catalogue Prisma P 2018 (Verzia 4.1)
    Dátum 5.10.2018
    Veľkosť 85.6 MB
    Deklarácia REACh
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    Dátum 8.1.2019
    Veľkosť 0
    Deklarácia EÚ RoHS
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    Dátum 8.1.2019
    Veľkosť 0
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.