Slovakia

Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

01201 Obrázok produktu Schneider Electric

Zobraziť všetko Prisma G

Prisma G - 01201

Náhradní díly

01201 Obrázok produktu Schneider Electric
Zobraziť všetko Prisma G
Prisma G - 01201
Náhradní díly

Prisma Plus - G & P System - kryt zberníc Powerclip

Zobraziť ďalšie vlastnosti >
Pridať k mojim produktom Odstrániť z mojich produktov

  • Základní popis
    řada
    Linergy
    označení přístroje
    Linergy BW
    stupeň krytí IP
    IPxx B
    typ produktu nebo součásti
    Kryt
    příslušenství / náhradní díly
    Náhradní díl
    Příslušenství sběrnice
    Doplňky
    montáž
    Nacvaknutím
    popis instalace
    Skříň
    Samostatně stojící rozvaděč
    Rozvaděč Pack
    Nástěnná montáž rozvaděče
    součást výrobku
    Nacvakávací kryty
    počet kusů na sadu
    Sada 2
    délka
    200 mm
    výška
    80 mm
    hloubka
    8 mm
    hmotnost přístroje
    0,04 kg
    Nabídka udržitelnosti
    udržitelný stav nabídky
    Výrobek Green Premium
    RoHS
    REACh
    dokument o ekologickém profilu
    Dostupný
    instrukce o ukončení životnosti výrobku
    Dostupný
    Záruční lhůta
    záruční lhůta
    18 měsíců
  • Dokumenty a položky na stiahnutie

    Jazyk
    • Slovenčina
    • Czech
    • English
    Katalóg
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Verzia 2.2)
    catalogue Prisma G (Verzia 3.1)
    Dátum 18.7.2018
    Veľkosť 73.3 MB
    Rozvádece nn Prisma P do 4 000 A (Verzia 1.0)
    Dátum 2.2.2019
    Veľkosť 103.1 MB
    Catalogue Prisma P 2018 (Verzia 4.1)
    Dátum 5.10.2018
    Veľkosť 85.6 MB
    Inštalačný list
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    Bolts for bars M8 (Verzia 00)
    Dátum 26.5.2018
    Veľkosť 997.1 KB
    Deklarácia REACh
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    Dátum 8.2.2019
    Veľkosť 0
    Deklarácia EÚ RoHS
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    Dátum 8.2.2019
    Veľkosť 0
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.