Slovakia

Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

01225 Obrázok produktu Schneider Electric

Zobraziť všetko Prisma P

Prisma P - 01225

Skříně

01225 Obrázok produktu Schneider Electric
Zobraziť všetko Prisma P
Prisma P - 01225
Skříně

Prisma Plus - P System - plné dvere - pre veľkú záťaž - Š = 800 mm - IP30

Zobraziť ďalšie vlastnosti >
Pridať k mojim produktom Odstrániť z mojich produktov

  • Základní popis
    řada
    Prisma
    označení výrobku
    Prisma P
    stupeň krytí IP
    IP30
    typ produktu nebo součásti
    Dveře
    montáž rozvodnice
    Samostatně stojící
    Typ dveří
    Plný
    součást výrobku
    Dveře
    Rukojeť
    Zámek s klíčem (klíč 405)
    Hinge
    Další zámek a vložka (objednat samostatně)
    Doplňky
    boční otevírání dveří
    Oboustranné
    počet zámků
    3
    úhel otevírání dveří
    120 °
    popis instalace
    Skříň - width 650 + 150 mm
    Skříň - šířka 800 mm
    pocet vert. modulu (50 mm)
    36
    materiál rozváděče
    Zušlechtěný ocelový plech
    počet kusů na sadu
    Sada 1
    výška
    2000 mm
    šířka
    800 mm
    hmotnost přístroje
    30,34 kg
    povrchová úprava
    Matný
    Hladký
    barva
    Bílá RAL 9001
    Prostředí
    stupeň ochrany IK
    IK10 vyhovuje EN/IEC 62262
    standardy
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    stupeň ochrany
    Elektroforézní ošetření a polyesterový za horka nanášený epoxidový prášek
    Nabídka udržitelnosti
    udržitelný stav nabídky
    Výrobek Green Premium
    RoHS
    REACh
    dokument o ekologickém profilu
    Dostupný
    instrukce o ukončení životnosti výrobku
    Dostupný
  • Dokumenty a položky na stiahnutie

    Jazyk
    • Slovenčina
    • Czech
    • English
    Katalóg
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    Rozvádece nn Prisma P do 4 000 A (Verzia 1.0)
    Dátum 2.2.2019
    Veľkosť 103.1 MB
    Catalogue Prisma P 2018 (Verzia 4.1)
    Dátum 5.10.2018
    Veľkosť 85.6 MB
    CAD
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    CAD library (Verzia 2.0)
    Dátum 26.3.2018
    Veľkosť 2.1 GB
    Inštalačný list
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    Prisma Plus P IP30/IP55 enclosure leaflet (Verzia 01)
    Dátum 30.11.2018
    Veľkosť 10.6 MB
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.