Slovakia

Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

03001 Obrázok produktu Schneider Electric

Zobraziť všetko Prisma G

Prisma G - 03001

Funkční jednotky

03001 Obrázok produktu Schneider Electric
Zobraziť všetko Prisma G
Prisma G - 03001
Funkční jednotky

Prisma Plus - G System - modulárna lišta

Zobraziť ďalšie vlastnosti >
Pridať k mojim produktom Pridať k mojim produktom

  • Základní popis
    řada
    Prisma
    kompatibilní řada
    Prisma G
    Prisma Pack 250
    typ produktu nebo součásti
    Lišta
    příslušenství / náhradní díly
    Instalační příslušenství
    typ lišty
    Modulární
    instalované zařízení
    Multi 9 : pevná modulární přístroj
    Acti 9 : pevná modulární přístroj
    Vigirex : RH10
    Vigirex : RH21
    Vigirex : RH99
    TeSys : pevná GV2LE
    TeSys : pevná GV2ME
    TeSys : pevná GV2RTn
    Multi 9 : pevná modulární přístroj <= 40 A
    Acti 9 : pevná modulární přístroj <= 40 A
    Multi 9 : pevná NG125 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka
    Multi 9 : pevná NG125 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka
    Multi 9 : pevná NG125 NA - řízení: páčka
    Acti 9 : pevná C120 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka
    Acti 9 : pevná C120 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka
    Vigilohm : pevná IM9
    Vigilohm : pevná IM9-OL
    Vigilohm : IM20
    Vigilohm : IM20H
    Compact : pevná INS40 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace
    Compact : pevná INS63 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace
    Compact : pevná INS100 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace
    Compact : pevná INS125 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace
    Compact : pevná INS160 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace
    Acti 9 : pevná iC120 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka
    Acti 9 : pevná iC120 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka
    Acti 9 : pevná 1/2 nebo 1 modul žárovky - vodorovná instalace
    Acti 9 : pevná měřící přístroj - vodorovná instalace
    Multi 9 : pevná měřící přístroj - vodorovná instalace
    popis pólů
    9 x 3P : pevná : GV2LE
    9 x 3P : pevná : GV2ME
    9 x 3P : pevná : GV2RTn
    1 x 3P : pevná : NG125
    1 x 3P : pevná : NG125 NA
    1 x 3P : pevná : C120
    1 x 4P : pevná : NG125
    1 x 4P : pevná : NG125 NA
    1 x 4P : pevná : C120
    1 x 3P : pevná : INS40 svislá instalace
    1 x 3P : pevná : INS63 svislá instalace
    1 x 3P : pevná : INS100 svislá instalace
    1 x 3P : pevná : INS125 svislá instalace
    1 x 3P : pevná : INS160 svislá instalace
    1 x 3P : pevná : iC120
    1 x 4P : pevná : INS40 svislá instalace
    1 x 4P : pevná : INS63 svislá instalace
    1 x 4P : pevná : INS100 svislá instalace
    1 x 4P : pevná : INS125 svislá instalace
    1 x 4P : pevná : INS160 svislá instalace
    1 x 4P : pevná : iC120
    Doplňky
    popis instalace
    Samostatně stojící rozvaděč - šířka 600 mm
    Nástěnná montáž rozvaděče - šířka 600 mm
    Rozvaděč Pack - width 600 mm
    pocet vert. modulu (50 mm)
    2 module(s) : 1/2 or 1 module lamp , direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    2 module(s) : 1/2 or 1 module lamp , direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    5 module(s) : C120 without earth leakage protection , direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    5 module(s) : C120 without earth leakage protection , direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    3 module(s) : GV2LE , direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    3 module(s) : GV2LE , direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    3 module(s) : GV2ME , direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    3 module(s) : GV2ME , direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    3 module(s) : GV2RTn , direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    3 module(s) : GV2RTn , direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    5 module(s) : iC120 without earth leakage protection , direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    5 module(s) : iC120 without earth leakage protection , direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    3 module(s) : IM20 in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    3 module(s) : IM20 in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    3 module(s) : IM20H in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    3 module(s) : IM20H in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    3 module(s) : IM9 in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    3 module(s) : IM9 in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    3 module(s) : IM9-OL in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    3 module(s) : IM9-OL in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    4 module(s) : INS100 , direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    4 module(s) : INS100 , direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    5 module(s) : INS100 , direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    5 module(s) : INS100 , direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    4 module(s) : INS125 , direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    4 module(s) : INS125 , direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    5 module(s) : INS125 , direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    5 module(s) : INS125 , direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    4 module(s) : INS160 , direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    4 module(s) : INS160 , direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    5 module(s) : INS160 , direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    5 module(s) : INS160 , direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    4 module(s) : INS40 , direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    4 module(s) : INS40 , direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    4 module(s) : INS63 , direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    4 module(s) : INS63 , direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    2 module(s) : measurement device , direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    2 module(s) : measurement device , direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    2 module(s) : measurement device , direct in 600 mm Wide Pack enclosure
    3 module(s) : modular device <= 40 A , direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    3 module(s) : modular device <= 40 A , direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    8 module(s) : modular device <= 40 A , direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    8 module(s) : modular device <= 40 A , direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    6 module(s) : modular device <= 40 A , direct in 600 mm Wide Pack enclosure
    6 module(s) : modular device , direct in 600 mm Wide Pack enclosure
    4 module(s) : modular device , direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    4 module(s) : modular device , direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    5 module(s) : NG125 without earth leakage protection , direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    5 module(s) : NG125 without earth leakage protection , direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    5 module(s) : NG125 NA , direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    5 module(s) : NG125 NA , direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    3 module(s) : RH10 , direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    3 module(s) : RH10 , direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    3 module(s) : RH21 , direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    3 module(s) : RH21 , direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    3 module(s) : RH99 , direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    3 module(s) : RH99 , direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    5 module(s) : C120 with earth leakage protection , direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    5 module(s) : C120 with earth leakage protection , direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    5 module(s) : iC120 with earth leakage protection , direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    5 module(s) : iC120 with earth leakage protection , direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    5 module(s) : NG125 with earth leakage protection , direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    5 module(s) : NG125 with earth leakage protection , direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    rozteč 9 mm
    48
    počet kusů na sadu
    Sada 1
    výška
    93,5 mm
    šířka
    600 mm
    hloubka
    50 mm
    hmotnost přístroje
    0,24 kg
    barva
    Šedá
    Prostředí
    standardy
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    certifikace výrobku
    ASEFA
    Nabídka udržitelnosti
    udržitelný stav nabídky
    Výrobek Green Premium
    RoHS
    REACh
    dokument o ekologickém profilu
    instrukce o ukončení životnosti výrobku
    Standardní recyklací výrobku
    Záruční lhůta
    záruční lhůta
    18 měsíců
  • Dokumenty a položky na stiahnutie

    Jazyk
    • Slovenčina
    • English
    Katalóg
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    catalogue Prisma G (Verzia 3.1)
    Dátum 18.7.2018
    Veľkosť 73.3 MB
    CAD
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    CAD files for 03001: Modular device rail (Verzia 1.0)
    Dátum 4.2.2019
    Veľkosť 108.5 KB
    CAD library (Verzia 2.0)
    Dátum 26.3.2018
    Veľkosť 2.1 GB
    Environmentálny profil produktu
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Verzia 2.0)
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.