Slovakia

Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

03002 Obrázok produktu Schneider Electric

Zobraziť všetko Prisma G

Prisma G - 03002

Funkční jednotky

03002 Obrázok produktu Schneider Electric
Zobraziť všetko Prisma G
Prisma G - 03002
Funkční jednotky

Prisma Plus - G System - nastavitelná modulárna lišta

Zobraziť ďalšie vlastnosti >
Pridať k mojim produktom Odstrániť z mojich produktov

  • Základní popis
    řada
    Prisma
    kompatibilní řada
    Prisma G
    typ produktu nebo součásti
    Lišta
    příslušenství / náhradní díly
    Instalační příslušenství
    typ lišty
    Modulární
    Nastavitelná
    instalované zařízení
    TeSys : pevná GV3
    TeSys : pevná GV2L
    TeSys : pevná GV2P
    Compact : pevná NG160 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka
    Compact : pevná NG160 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka
    Compact : pevná NG160 NA ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka
    Compact : pevná NSXm ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace
    Compact : pevná NSXm ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace
    popis pólů
    9 x 3P : pevná : GV2L
    9 x 3P : pevná : GV2P
    1 x 3P : pevná : NG160
    1 x 3P : pevná : NG160 NA
    7 x 3P : pevná : GV3
    1 x 4P : pevná : NG160
    1 x 4P : pevná : NG160 NA
    1 x 3P or 4P : fixed : NSXm vertical installation
    Doplňky
    popis instalace
    Samostatně stojící rozvaděč - šířka 600 mm
    Nástěnná montáž rozvaděče - šířka 600 mm
    pocet vert. modulu (50 mm)
    3 module(s) : GV2L , direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    3 module(s) : GV2L , direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    3 module(s) : GV2P , direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    3 module(s) : GV2P , direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    5 module(s) : GV3 , direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    5 module(s) : GV3 , direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    5 module(s) : NG160 without earth leakage protection , direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    5 module(s) : NG160 without earth leakage protection , direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    5 module(s) : NG160 NA without earth leakage protection , direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    5 module(s) : NG160 NA without earth leakage protection , direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    7 module(s) : NSXm without earth leakage protection , direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    7 module(s) : NSXm without earth leakage protection , direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    7 module(s) : NSXm without earth leakage protection , connection block in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    7 module(s) : NSXm without earth leakage protection , connection block in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    5 module(s) : NG160 with earth leakage protection , direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    5 module(s) : NG160 with earth leakage protection , direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    7 module(s) : NSXm with earth leakage protection , direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    7 module(s) : NSXm with earth leakage protection , direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    7 module(s) : NSXm with earth leakage protection , connection block in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    7 module(s) : NSXm with earth leakage protection , connection block in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    rozteč 9 mm
    48
    počet kusů na sadu
    Sada 1
    šířka
    600 mm
    hmotnost přístroje
    0,34 kg
    barva
    Šedá
    materiál
    Kov
    Prostředí
    standardy
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    certifikace výrobku
    ASEFA
    Nabídka udržitelnosti
    udržitelný stav nabídky
    Výrobek Green Premium
    RoHS
    REACh
    dokument o ekologickém profilu
    instrukce o ukončení životnosti výrobku
    Standardní recyklací výrobku
    Záruční lhůta
    záruční lhůta
    18 měsíců
  • Dokumenty a položky na stiahnutie

    Jazyk
    • Slovenčina
    • Czech
    • English
    Katalóg
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    catalogue Prisma G (Verzia 3.1)
    Dátum 18.7.2018
    Veľkosť 73.3 MB
    CAD
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    CAD library (Verzia 2.0)
    Dátum 26.3.2018
    Veľkosť 2.1 GB
    CAD files for 03002: Adjustable modular device rail (Verzia 1.0)
    Environmentálny profil produktu
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Verzia 2.0)
    Deklarácia REACh
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    Dátum 8.2.2019
    Veľkosť 0
    Deklarácia EÚ RoHS
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    Dátum 8.2.2019
    Veľkosť 0
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.