Slovakia

Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

03004 Obrázok produktu Schneider Electric

Zobraziť všetko Prisma G

Prisma G - 03004

Funkční jednotky

03004 Obrázok produktu Schneider Electric
Zobraziť všetko Prisma G
Prisma G - 03004
Funkční jednotky

Prisma Plus - G System - zadná modulárna lišta

Zobraziť ďalšie vlastnosti >
Pridať k mojim produktom Pridať k mojim produktom

  • Základní popis
    řada
    Prisma
    kompatibilní řada
    Prisma G
    Pack 160
    typ produktu nebo součásti
    Lišta
    příslušenství / náhradní díly
    Instalační příslušenství
    typ lišty
    Modulární
    Zadní
    instalované zařízení
    Altistart : ATS01N103/106FT
    TeSys : pevná GV2 + stykače D nebo K <= 40 A - vodorovná instalace
    TeSys : pevná TeSys U - vodorovná instalace
    TeSys : pevná GV3Pxx1 + LC1D40 to D65 - vodorovná instalace
    TeSys : pevná stykače D nebo K <= 40 A - vodorovná instalace
    popis pólů
    9 x 3P : pevná : GV2 + stykače D nebo K <= 40 A vodorovná instalace
    9 x 3P : pevná : TeSys U vodorovná instalace
    7 x 3P : pevná : GV3Pxx1 + LC1D40 to D65 vodorovná instalace
    9 x 4P : pevná : stykače D nebo K <= 40 A vodorovná instalace
    Doplňky
    popis instalace
    Samostatně stojící rozvaděč - šířka 600 mm
    Nástěnná montáž rozvaděče - šířka 600 mm
    Rozvaděč Pack - šířka 555 mm
    pocet vert. modulu (50 mm)
    4 module(s) : ATS01N103/106FT in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    4 module(s) : ATS01N103/106FT in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    4 module(s) : ATS01N103/106FT in 555 mm Wide Pack enclosure
    3 module(s) : D or K contactors <= 40 A , direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    3 module(s) : D or K contactors <= 40 A , direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    3 module(s) : D or K contactors <= 40 A , direct in 555 mm Wide Pack enclosure
    5 module(s) : GV2 + D or K contactors <= 40 A , direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    5 module(s) : GV2 + D or K contactors <= 40 A , direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    5 module(s) : GV2 + D or K contactors <= 40 A , direct in 555 mm Wide Pack enclosure
    7 module(s) : GV3Pxx1 + LC1D40 to D65 , direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    7 module(s) : GV3Pxx1 + LC1D40 to D65 , direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    7 module(s) : GV3Pxx1 + LC1D40 to D65 , direct in 555 mm Wide Pack enclosure
    5 module(s) : TeSys U , direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    5 module(s) : TeSys U , direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    5 module(s) : TeSys U , direct in 555 mm Wide Pack enclosure
    4 module(s) : TeSys U , direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    4 module(s) : TeSys U , direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    4 module(s) : TeSys U , direct in 555 mm Wide Pack enclosure
    rozteč 9 mm
    48
    počet kusů na sadu
    Sada 1
    výška
    14,8 mm
    šířka
    600 mm
    hloubka
    128 mm
    hmotnost přístroje
    0,16 kg
    barva
    Šedá
    materiál
    Kov
    Prostředí
    standardy
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    certifikace výrobku
    ASEFA
    Nabídka udržitelnosti
    udržitelný stav nabídky
    Výrobek Green Premium
    RoHS
    REACh
    dokument o ekologickém profilu
    instrukce o ukončení životnosti výrobku
    Standardní recyklací výrobku
    Záruční lhůta
    záruční lhůta
    18 měsíců
  • Dokumenty a položky na stiahnutie

    Jazyk
    • Slovenčina
    • English
    Katalóg
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    catalogue Prisma G (Verzia 3.1)
    Dátum 18.7.2018
    Veľkosť 73.3 MB
    CAD
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    CAD library (Verzia 2.0)
    Dátum 26.3.2018
    Veľkosť 2.1 GB
    Environmentálny profil produktu
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Verzia 2.0)
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.