Slovakia

Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

03005 Obrázok produktu Schneider Electric

Zobraziť všetko Prisma G

Prisma G - 03005

Příslušenství

03005 Obrázok produktu Schneider Electric
Zobraziť všetko Prisma G
Prisma G - 03005
Příslušenství

Prisma Plus - G System - 2 držiaky 45

Zobraziť ďalšie vlastnosti >
Pridať k mojim produktom Pridať k mojim produktom

  • Základní popis
    řada
    Prisma
    označení přístroje
    Prisma G
    typ produktu nebo součásti
    Držák
    příslušenství / náhradní díly
    Instalační příslušenství
    připojení zařízení skříně
    Zemní sběrnice 45° šrouby
    Doplňky
    montáž
    Šrouby
    montážní držák
    Funkční stojiny
    popis instalace
    Samostatně stojící rozvaděč - šířka 600 mm
    Nástěnná montáž rozvaděče - šířka 600 mm
    Samostatně stojící kabelový kanál - šířka 300 mm
    Nástěnný propojovací oddíl - šířka 300 mm
    počet kusů na sadu
    Sada 2
    výška
    20 mm
    šířka
    432 mm
    hmotnost přístroje
    0,06 kg
    Nabídka udržitelnosti
    udržitelný stav nabídky
    Výrobek Green Premium
    RoHS
    REACh
    dokument o ekologickém profilu
    instrukce o ukončení životnosti výrobku
    Standardní recyklací výrobku
    Záruční lhůta
    záruční lhůta
    18 měsíců
  • Dokumenty a položky na stiahnutie

    Jazyk
    • Slovenčina
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Katalóg
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    catalogue Prisma G (Verzia 3.1)
    Dátum 18.7.2018
    Veľkosť 73.3 MB
    CAD
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    CAD library (Verzia 2.0)
    Dátum 26.3.2018
    Veľkosť 2.1 GB
    Inštalačný list
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    Linergy TB - Earth blocks - 12 x 4 mm² - 3 x 16 mm² (Verzia 00)
    Environmentálny profil produktu
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Verzia 2.0)
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.